CMS-P1-M/PAB - Магазинная вставка
5144741

Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки от 4 до 6 маркировочных пластин PABA

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Мы предлагаем широкий ассортимент магазинов для различного маркировочного материала
Возможность частичной маркировки
Размер магазина позволяет использовать плоттер на полную мощность
Прочные пластмассовые магазины, обеспечивающие маркировку всех стандартных маркировочных материалов
По сравнению с предыдущими моделями плоттер CMS-P1 позволяет обрабатывать за один цикл на 35 процентов больше материала
Возможность использования начатых маркировочных пластинок