Размер рабочей поверхности: 440 x 296 мм, высота: 10,5 мм, скорость рабочего органа плоттера: 40 см/с, буфер для данных: 16 Мбайт, разрешение: 0,01 мм, стабильность повторяемости: 0,05 мм
CMS-P1-PLOTTER
-
Маркировочный плоттер
5144615
Маркировочный плоттер, масса: 8 кг, длина: 0,66 м, ширина: 440 мм, высота: 125 мм, цвет: cеребристый
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Маркировка | |
| Технология нанесения обозначений | Плоттер |
| Характеристики устройства | |
| Операционная система | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 100 В AC ... 240 В AC (50 Гц ... 60 Гц) |
| Диапазон входных напряжений AC | 100 В AC ... 240 В AC (50 Гц ... 60 Гц) |
| Выходное напряжение | 24 В |
| Выходной ток | 1,4 A |
| Входной буфер | 16000000 |
| Ширина | 440 мм |
| Высота | 125 мм |
| Длина | 660 мм |
| Цвет | cеребристый |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 10 °C ... 35 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -10 °C ... 50 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 35 % ... 75 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 90 % |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | FCC, класс B, FCC, часть 15, и VDE, класс B EN 55 022 |
| Номер артикула | 5144615 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | BG1 |
| Ключ изделия | BG1231 |
| GTIN | 4017918937966 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 11 000 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 10 508 g |
| Номер таможенного тарифа | 90171010 |
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
CMS-P1-PLOTTER-CASE - Кейс 5144631
-
CMS-P1-PLOTTER-COVER - Крышка 5144806
-
CMS-P1-M/ZB - Магазинная вставка 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Магазинная вставка 5144709
-
CMS-P1-M/ZBM - Магазинная вставка 5144660
-
CMS-P1-M/ZBFM - Магазинная вставка 5144686
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Магазинная вставка 5144712
-
CMS-P1-M/PAB - Магазинная вставка 5144741
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Магазинная вставка 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Магазинная вставка 5144754
-
CMS-P1-M/LBHZ - Магазинная вставка 5144738
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Магазинная вставка 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Магазинная вставка 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Магазинная вставка 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Магазинная вставка 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Магазинная вставка 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Магазинная вставка 5144796
-
CMS-P1-PAD - Принадлежности 5144819
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Магазинная вставка 5144822
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Принадлежности 5144848
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Принадлежности 5144851
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Принадлежности 5144880
-
CMS-P1-PREPLATES - Принадлежности для плоттера 5145135
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Магазинная вставка 5144932
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Магазин 5145711
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Магазинная вставка 5144945
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Магазинная вставка 5144958
-
CMS-P1-M/WIEL - Магазинная вставка 5144929
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Принадлежности 5144893
-
CMS-P1-PENDEPOT - Принадлежности для плоттера 5144835
-
P1 UC-MAG 1 - Магазин 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Магазин 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Магазин 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Магазин 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Магазин 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Магазин 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Магазин 5146568
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Маркер 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Маркер 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - Маркер 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Маркер 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Маркер 5067831
-
CMS-R-SET-TR - Набор для чистки 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Чистящий картридж 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - Жидкость для очистки 5146750
-
CMS-INK-TR-C5 - Картридж 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Маркер 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Маркер 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Маркер 5067831
Преимущества для вас
Управление плоттером осуществляется с помощью ПО CLIP PROJECT
Маркеры снимаются и сортируются автоматически
Простое обслуживание с помощью нескольких кнопок
Для быстрого и простого подключения плоттера к компьютеру предусмотрены интерфейсы Centronics и USB
Благодаря автоматической предварительной подготовке маркера обеспечивается высокое качество маркировки, начиная с первого знака
Устройство для хранения штифтов плоттера CMS-P1 предотвращает высыхание чернил
При длительном неиспользовании маркеры хранятся в специальных приспособлениях