Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0804197
EMLF (108XE)R BU - Этикетка повышенной гибкости
EMLF (108XE)R BU - Этикетка повышенной гибкости
0804197

Этикетка повышенной гибкости, рулон, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 48 м, высота текстового поля: 108 мм, ширина текстового поля: 48000 мм

Go to Product Detail Page for item 0803251
EML-EX (10X4)R - Этикетка
EML-EX (10X4)R - Этикетка
0803251

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 10 мм

Go to Product Detail Page for item 0826831
GPK/SK296X200X0.8 WH/BK - Пластина с гравировкой
GPK/SK296X200X0.8 WH/BK - Пластина с гравировкой
0826831

Пластина с гравировкой, Пластина, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 200 мм, ширина текстового поля: 296 мм

Go to Product Detail Page for item 0830606
EML-HA (60X30)R - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (60X30)R - Этикетка для неровных поверхностей
0830606

Этикетка для неровных поверхностей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Go to Product Detail Page for item 5032374
BMKL 25X12 WH - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 25X12 WH - Этикетки в листах DIN-A4
5032374

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 147, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Go to Product Detail Page for item 0811516
BMKL 26X10 YE - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 26X10 YE - Этикетки в листах DIN-A4
0811516

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 162, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 26 мм

Go to Product Detail Page for item 5032455
ES-SSMK-GB 96X30 - Bставные полосы
ES-SSMK-GB 96X30 - Bставные полосы
5032455

Bставные полосы, Лист, прозрачный/белый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 22, высота текстового поля: 26 мм, ширина текстового поля: 92 мм

Go to Product Detail Page for item 1017723
UC-EM (20X9) BU - Фиксируемые таблички
UC-EM (20X9) BU - Фиксируемые таблички
1017723

Фиксируемые таблички, Пластина, синий, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Go to Product Detail Page for item 0803811
US-EML (15X9) - Этикетка
US-EML (15X9) - Этикетка
0803811

Этикетка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 84, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.