Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0830428
US-EMP (8,8X15) RD - Фиксируемые таблички
US-EMP (8,8X15) RD - Фиксируемые таблички
0830428

Фиксируемые таблички, Карта, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 88, высота текстового поля: 8,8 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Go to Product Detail Page for item 1027217
LS-EMLP-AL (22X22) BK - Маркеры для устройств
LS-EMLP-AL (22X22) BK - Маркеры для устройств
1027217

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, черный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 36, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 22 мм

Go to Product Detail Page for item 0831784
LS-EML (180X180) BK-WH - Маркеры для устройств
LS-EML (180X180) BK-WH - Маркеры для устройств
0831784

Маркеры для устройств, Лист, черный/белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 180 мм, ширина текстового поля: 180 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0811422
GPA/SK 610X610X1,5... - Пластины для гравировки, для наружного применения
GPA/SK 610X610X1,5... - Пластины для гравировки, для наружного применения
0811422

Пластины для гравировки, для наружного применения, самоклеющиеся, толщина: 1,5 мм, длина: 610 мм, ширина: 610 мм, пластины для гравировки

Go to Product Detail Page for item 1014296
US-EMLF (104X70) BU - Этикетка
US-EMLF (104X70) BU - Этикетка
1014296

Этикетка, Карта, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 70 мм, ширина текстового поля: 104 мм

Go to Product Detail Page for item 0830540
EML-RM (8X8)RL-T - Этикетка, отделяемая
EML-RM (8X8)RL-T - Этикетка, отделяемая
0830540

Этикетка, отделяемая, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 8 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.