Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0825492
UC-EM (10X8) TQ - Фиксируемые таблички
UC-EM (10X8) TQ - Фиксируемые таблички
0825492

Фиксируемые таблички, Пластина, бирюзовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 10 мм

Go to Product Detail Page for item 0830313
US-EMP (70X15) YE - Фиксируемые таблички
US-EMP (70X15) YE - Фиксируемые таблички
0830313

Фиксируемые таблички, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Go to Product Detail Page for item 0809502
ESL 62X46 - Bставные полосы
ESL 62X46 - Bставные полосы
0809502

Bставные полосы, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вкладывать, Количество отдельных табличек: 15, высота текстового поля: 46 мм, ширина текстового поля: 62 мм

Go to Product Detail Page for item 1255583
EML-LPR-D (100X73)R YE - Этикетка
EML-LPR-D (100X73)R YE - Этикетка
1255583

Этикетка, возможность обнаружения, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 500

Go to Product Detail Page for item 0814034
GPAL 400X300X1,5 SR/BK/GD - Пластины для гравировки, для наружного применения
GPAL 400X300X1,5 SR/BK/GD - Пластины для гравировки, для наружного применения
0814034

Пластины для гравировки, для наружного применения, Пластина, серебристый/черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, тип монтажа: винты, заклепки, высота текстового поля: 300 мм, ширина текстового поля: 400 мм

Go to Product Detail Page for item 0828143
EML (44X72)R-ME - Этикетка для корпусов ME ... UT ... TBUS ...
EML (44X72)R-ME - Этикетка для корпусов ME ... UT ... TBUS ...
0828143

Этикетка для корпусов ME ... UT ... TBUS ..., рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 200

Go to Product Detail Page for item 0830587
EML-ESD (50X10)RL-T - Маркировка для устройств
EML-ESD (50X10)RL-T - Маркировка для устройств
0830587

Маркировка для устройств, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.