The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

BMKL 25X12 WH - Этикетки в листах DIN-A4
5032374

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 147, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Эти этикетки разработаны специально для лазерного принтера
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры BMKL ...индивидуально по Вашему выбору
Возможность нанесения надписей с помощью любого лазерного принтера
Файл материалов можно скачать при помощи ПО CLIP PROJECT в разделе загрузки - "Software update - Marking"
Для индивидуального оформления этикеток предлагаются нештампованные листы SK-U...