Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0803954
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Этикетка повышенной гибкости
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Этикетка повышенной гибкости
0803954

Этикетка повышенной гибкости, рулон, зеленый/белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0831700
LS-EMLP 24 (30X12) WH - Маркеры для устройств
LS-EMLP 24 (30X12) WH - Маркеры для устройств
0831700

Маркеры для устройств, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, диаметр: 24 мм, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Go to Product Detail Page for item 5031692
BMKD 20X 8 YE - Листы с этикетками для нанесения надписей матричным принтером
BMKD 20X 8 YE - Листы с этикетками для нанесения надписей матричным принтером
5031692

Листы с этикетками для нанесения надписей матричным принтером, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: Матричный принтер, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Go to Product Detail Page for item 0831737
LS-EMLP (17,5X15) YE - Маркеры для устройств
LS-EMLP (17,5X15) YE - Маркеры для устройств
0831737

Маркеры для устройств, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 100, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 17,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0830568
EML-ESD (24X4)R - Маркировка для устройств
EML-ESD (24X4)R - Маркировка для устройств
0830568

Маркировка для устройств, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 4000, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 24 мм

Go to Product Detail Page for item 0824202
GPE 60X12 RD-WH - Гравировочный материал
GPE 60X12 RD-WH - Гравировочный материал
0824202

Гравировочный материал, Пластина, красный/белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 21, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Go to Product Detail Page for item 0831687
LS-EMLP (22X22) WH - Маркеры для устройств
LS-EMLP (22X22) WH - Маркеры для устройств
0831687

Маркеры для устройств, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 22 мм

Go to Product Detail Page for item 0803834
US-EMLF (16X7) YE - Этикетка
US-EMLF (16X7) YE - Этикетка
0803834

Этикетка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 90, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 16 мм

Go to Product Detail Page for item 0828890
US-EMLP (27X8) SR - Пластиковая табличка
US-EMLP (27X8) SR - Пластиковая табличка
0828890

Пластиковая табличка, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 51, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.