The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Эффективный корпус с фронтальной технологией подключения блоков управления и модулей ввода-вывода.

Компактный корпус для электроники ME-IO Slim для блоков управления и модулей ввода-вывода

Многофункциональные корпуса ME-IO Slim – это простое и эффективное решение для систем управления, требующих одновременно компактной конструкции и герметичной технологии фронтального подключения. 18-контактный передний штекер имеет прямой контакт с печатной платой. Ширина модуля в корпусе IO составляет 12 мм. Также доступны корпуса для соединителей и модулей центрального процессора.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Pазъем на плату
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Pазъем на плату
1633999

Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 6, количество рядов: 2, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, размер шага: 5,08 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: HSCH-S 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат
1634000

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 6, количество рядов: 2, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: HSC 1,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат
1569965

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: cветло серый, номинальный ток: 5 A, расчетное напряжение (III/2): 63 В, количество потенциалов: 18, количество рядов: 2, полюсов: 18, количество точек подсоединения: 18, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, блокировка: Крепление на защелках, Форма упаковки: в картонной коробке

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569885
ME-IO-S BUS8-9005 - Разъем для подсоединения кабеля шины
ME-IO-S BUS8-9005 - Разъем для подсоединения кабеля шины
1569885

Штекеры, цвет: черный, поверхность контакта: Au, полюсов: 8, cемейство изделий: ME-IO-S.., размер шага: 3,15 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 1,5 мм, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 56 мм

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569889
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Корпус для электроники
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Корпус для электроники
1569889

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус ввода-вывода, с вентиляционными отверстиями, ширина: 12 мм, высота: 100 мм, глубина: 80 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель (опционально), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569887
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Корпус для электроники
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Корпус для электроники
1569887

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус соединителя, с вентиляционными отверстиями, ширина: 24 мм, высота: 100 мм, глубина: 80 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель (опционально), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

NEW
Go to Product Detail Page for item 1632614
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Корпус для электроники
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Корпус для электроники
1632614

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус центрального процессора, с вентиляционными отверстиями, ширина: 53 мм, высота: 100 мм, глубина: 80 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель (дополнительно), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

Преимущества для Вас

  • Простая сборка модуля с помощью двух боковых панелей и крепежного рычага монтажной рейки
  • Высокая плотность соединений с 18-контактным штекером с размером шага 5 мм
  • Оптимизирован для чувствительных к цене приложений благодаря простой конструкции и предустановленному расположению модулей
  • Благодаря регулируемым заслонкам в модуле центрального процессора возможна настройка под конкретные задачи
  • Простая кабельная разводка в модуле благодаря предварительно напечатанному 18-контактному переднему разъему
Бесплатный образец
Протестируйте многофункциональные корпуса серии ME-IO Slim

Хотите протестировать корпус ME-IO Slim? – Закажите образец напрямую на рабочее место и познакомьтесь с корпусом.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии ME-IO Slim

Обзор основных характеристик

Мы предлагаем Вам подходящий корпус ME-IO Slim для Вашего применения. Воспользуйтесь преимуществами уникального спектра нашего ассортимента.

Многофункциональные корпуса серии ME-IO Slim

Количество полюсов (IO) 18
Ширина модуля 12 мм
Другие корпуса Устройство сопряжения, центральный процессор
Цвет Светло-серый (аналогично RAL 7035)
Пластмасса Поликарбонат
Количество полюсов (шина) 8
Количество полюсов (питание) 6
Индикатор состояния Светодиод

Детальная презентация продукта

Корпуса для электроники серии ME-IO Slim
Подключение монтажной шины
Модули ввода-вывода можно установить вертикально на монтажную рейку и расположить в ряд с другими модулями.
Подключение монтажной шины
Индикатор состояния
На 18-сегментных светодиодных дисплеях отображается индикатор состояния отдельных модулей.
Индикатор состояния
18-контактный передний разъем
Поворотный передний разъем, рассчитанный на ток до 5 А, обеспечивает контакт с печатной платой напрямую.
18-контактный передний разъем
6-контактный штекер питания
Через 6-контактный штекер на контроллер подается максимальный ток 8 А.
6-контактный штекер питания
Другие технологии подключения
В соединитель и модуль центрального процессора можно встроить дополнительные разъемы с двумя-тремя гнездами RJ45 и одним гнездом USB-C.
Другие технологии подключения
Коммуникация между модулями
Модуль для связи модулей по 8-контактной шине с силой тока до 4 А.
Коммуникация между модулями

Эффективная система корпусов с технологией фронтального подключения

Простая структура
Дополнительный контакт FE
Монтаж без инструмента на монтажной рейке
Уже отпечатанные штекеры
Индивидуальные технологии подключения в модуле центрального процессора
Простая структура

После выбора головной станции модули ввода-вывода можно легко подключить в любом порядке. Модули состоят из двух боковых пластин, между которыми вставляется печатная плата. Передний разъем устанавливается напрямую на печатную плату.

Дополнительный контакт FE

В каждый модуль может быть дополнительно встроен контакт FE. Он находится в идеальном положении для создания оптимального соединения с монтажной рейкой. Это обеспечивает надежный и эффективный контакт.

Монтаж без инструмента на монтажной рейке

Модули легко надвигаются вертикально на монтажную рейку. Благодаря простому, но эффективному принципу блокировки модули надежно и прочно соединены друг с другом. Чтобы освободить модуль, просто разблокируйте защелки оранжевого цвета с помощью отвертки, что позволит легко извлечь модуль.

Уже отпечатанные штекеры

На штекерах уже нанесена печать, что облегчает идентификацию полюсов. Благодаря технологии соединения Push-in монтаж особенно прост и удобен. Отверстия для тестового гнезда также обеспечивают безопасный ввод в эксплуатацию.

Индивидуальные технологии подключения в модуле центрального процессора

Если подключения RJ45 и USB недостаточно для Вашего приложения, обрабатываемые заслонки предлагают возможность интегрировать дополнительную технологию подключения. Это позволяет гибко и легко реагировать на специфические требования Вашего приложения.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.