ME-IO-S BUS8-9005
-
Разъем для подсоединения кабеля шины
1569885
Штекеры, цвет: черный, поверхность контакта: Au, полюсов: 8, cемейство изделий: ME-IO-S.., размер шага: 3,15 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 1,5 мм, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 56 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Тип изделия | Штекеры |
Серия изделий | ME-IO-S.. |
Полюсов | 8 |
Размер шага | 3,15 мм |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Свойства | |
Проходное сопротивление | 4 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 24 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 0,8 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 24 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 0,8 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 24 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 0,5 кВ |
Максимальный ток нагрузки | 4 A |
Тип подключения | Непосредственное подсоединение |
Размер шага | 3,15 мм |
Ширина [w] | 15,85 мм |
Высота [h] | 13,55 мм |
Длина [l] | 32 мм |
Длина вывода под пайку [P] | 1,5 мм |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 1,2 мм |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | полностью позолоченные |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Золото (Au) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | черный (9005) |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60512-5-1:2002-02 |
Испытанное число контактов | 8 |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60664-1:2007-04 |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 - 249 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 24 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 0,8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 0,8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 1,25 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 24 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 0,8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 0,2 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 0,5 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 24 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 0,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 0,2 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 0,5 мм |
Механические данные | |
Циклы установки | ≤ 500 |
Усилие подключения и извлечения | |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 25 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 0,8 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 0,6 Н |
Использование крепления контакта | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60512-15-1:2008-05 |
Крепление контакта Требования >20 N |
Испытание пройдено |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60512-1-1:2002-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60512-1-2:2002-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-6:2007-12 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60512-9-1:2010-03 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 0,91 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 4 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 3,5 мΩ |
Циклы установки | 200 |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 105 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 0,5 кВ |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-27:2008-02 |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Толщина печатной платы | 1,2 мм |
Тип монтажа | сквозной монтаж / пайка волной припоя |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Указания по применению | |
Процесс | пайка оплавлением / волной припоя |
Уровень чувствительности к влажности | MSL 1 |
Классификационная температура Tc | 260 °C |
Циклы пайки методом оплавления | 3 |
Чертеж |
|
Форма упаковки | Лента шириной 56 мм |
Ширина ленты [W] | 56 мм |
Внешний размер катушки [W2] | 62,4 мм |
Диаметр катушки [A] | 380 мм |
Тип упаковки | Прозрачный мешок |
уровень ESD | (D) возможность отвода электростатического тока |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
Номер артикула | 1569885 |
Упаковочная единица | 200 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 200 Количество |
Ключ изделия | ACHEBF |
GTIN | 4067923057630 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 7,915 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 7,915 g |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1569965
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Контакт функционального заземления 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Pазъем на плату 1633999
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
SZS 0,4X2,0 - Отвертка 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
Преимущества для вас
Конструкция контактов допускает простое защелкивание электронных модулей
Источник питания и связь без дополнительной разводки
Прямая интеграция в модуль
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс