HSCP-SP 1,5-18-IO-7035
-
Штекерный соединитель для печатных плат
1569965
Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: cветло серый, номинальный ток: 5 A, расчетное напряжение (III/2): 63 В, количество потенциалов: 18, количество рядов: 2, полюсов: 18, количество точек подсоединения: 18, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, блокировка: Крепление на защелках, Форма упаковки: в картонной коробке
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | HSCP-SP 1,5-..-IO-.. |
| Полюсов | 18 |
| Размер шага | 5 мм |
| Количество точек подключения | 18 |
| Количество рядов | 2 |
| Количество потенциалов | 18 |
| Тип крепления | без |
| Свойства | |
| Номинальный ток IN | 5 A |
| Номинальное напряжение UN | 63 В |
| Расчетное напряжение (III/2) | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 1,5 кВ |
| Расчетное напряжение (II/2) | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 0,8 кВ |
| Технология подключения | |
| Конструкция | Разъем для непосредственного монтажа на печатной плате |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| Блокировка | |
| Тип фиксатора | Крепление на защелках |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 22 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,34 мм² ... 1 мм² |
| Калиберная пробка a x b / диаметр | 2,4 мм x 1,5 мм / 1,9 мм |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Тип монтажа | Технология подсоединения PUSH-IN |
| Данные о материале - контакт | |
| Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Материал, контакт | Сплав меди |
| Данные о материале - корпус | |
| Цвет (Корпус) | cветло серый (7035) |
| Изоляционный материал | PBT/PA |
| Группа изоляционного материала | I |
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Указание материала - Элемент управления | |
| Цвет (Элемент управления) | темно-оранжевый (2011) |
| Изоляционный материал | POM |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Рекомендация | В разделе материалов для загрузки доступна дополнительная информация, а также подробные размеры. |
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Изделие в виде бескорпусного штекера предусмотрено для монтажа в корпус. | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
| Ширина [w] | 11,7 мм |
| Высота [h] | 20,9 мм |
| Длина [l] | 72,11 мм |
| Соединение провода | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60999-1:1999-11 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60999-1:1999-11 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Многократное подключение и разъединение | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60999-1:1999-11 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на растяжение | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60999-1:1999-11 |
| Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,34 мм² / жесткий / > 15 Н |
| 0,34 мм² / жесткий / > 15 Н | |
| 1,5 мм² / жесткий / > 40 Н | |
| 1,5 мм² / гибкий / > 40 Н | |
| Использование крепления контакта | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60512-15-1:2008-05 |
| Крепление контакта Требования >20 N |
Испытание пройдено |
| Поляризация и кодирование | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60512-13-5:2006-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Визуальный осмотр | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60512-1-1:2002-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Проверка размеров | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60512-1-2:2002-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Термическое испытание | Группа испытания C | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60512-5-1:2002-02 |
| Испытанное число контактов | 18 |
| Воздушные зазоры и пути утечки | | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60664-1:2007-04 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 1,5 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 0,5 мм |
| минимальное значение пути утечки (III/2) | 0,63 мм |
| Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 0,8 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 0,2 мм |
| минимальное значение пути утечки (II/2) | 0,63 мм |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-6:2007-12 |
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
| Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытания на долговечность | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60512-9-1:2010-03 |
| Циклы установки | 50 |
| Климатические испытания | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 61984:2008-10 |
| Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
| Тепловая нагрузка | 105 °C/168 ч |
| Испытательное переменное напряжение | 0,5 кВ |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 15г |
| Продолжительность удара | 11 мс |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Тип упаковки | Картон |
| Номер артикула | 1569965 |
| Упаковочная единица | 35 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 35 Количество |
| Код продажи | ACH |
| Ключ изделия | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057654 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 16,65 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 16,65 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
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
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Корпус для электроники 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Корпус для электроники 1632614
-
ME-IO-S BUS8-9005 - Разъем для подсоединения кабеля шины 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Боковой элемент 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Контакт функционального заземления 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Pазъем на плату 1633999
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332643
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Модульные разъемы для печатных плат RJ45 1149866
-
SZS 0,4X2,0 - Отвертка 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
Преимущества для вас
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Удобный в использовании штекер для фронтального подключения с высокой плотностью расположения контактов