CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Штекерные соединители для печатных плат USB
1332643

Штекерные соединители для печатных плат USB, угол подключения штекера к плате: 90 °, полюсов: 24, 10 ГБит/с, THR пайка, IP20

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Оптимальные параметры для пайки оплавлением SMD/THR
Скорость передачи данных до 10 Гбит/с
Возможность автоматизированной обработки благодаря упаковке «лента на катушке»