UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 9005
-
Универсальный корпус
1104781
Корпус в сборе для печатных плат Raspberry Pi. Включает в себя полусферы, клеящую ленту для встраивания дисплея, боковые стенки с отверстиями для любых необходимых разъемов, наклеиваемые элементы для крепления компьютеров Raspberry Pi модель B2 и B3, винты для крепления корпуса и плат; цвет корпуса: черный с бирюзовыми угловыми вставками
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Корпус можно открывать до 10 раз. |
Указание по применению | Крепление клеящих элементов: убедитесь, что поверхность корпуса является чистой, сухой и обезжиренной. Диапазон температуры от +18 °C до +30 °C / прижимное усилие 60 Н / длительность прижима 3 сек |
Общая информация | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Тип изделия | Корпус в сборе |
Тип корпуса | Универсальный корпус |
Серия корпусов | UCS |
Серия изделий | UCS 237-195 |
Количество (Соединительные отверстия) | 6 |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Чертеж |
|
Ширина | 237 мм |
Высота | 195 мм |
Глубина | 47 мм |
Размеры | 212 мм x 170,2 мм (Максимальные размеры печатной платы) |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 0,8 мм ... 3 мм |
Цвет (Корпус) | черный (RAL 9005) |
Цвет (Угловые вставки) | бирюзово-зеленый (RAL 5018) |
Материал Корпус | PC |
Материал Угловые вставки | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
CTI согласно МЭК 60112 | 225 |
Качество поверхности | необработанная |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 20 °C | |
Температура окружающей среды | 20 °C |
Коэффициент уменьшения | 1 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 31 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 30 °C | |
Температура окружающей среды | 30 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,8 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 25,5 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 40 °C | |
Температура окружающей среды | 40 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,65 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 20,3 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 50 °C | |
Температура окружающей среды | 50 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,5 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 15,5 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 60 °C | |
Температура окружающей среды | 60 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,32 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 10 Вт |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Температура | 125 °C |
Продолжительность испытания | 1 ч |
Сила | 20 N |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 50 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Спецификации по испытанию | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Результат, степень защиты IP-код | IP20 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -30 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
Количество креплений печатной платы | 1 |
Тип крепления печатной платы | Резьбовые элементы |
Общая площадь печатной платы | 36040 мм² |
Толщина печатной платы | 0,8 мм ... 3 мм |
Поддерживаемые типоразмеры | Raspberry Pi |
Указание для установки печатных плат | Этот артикул подготовлен для печатной платы. Дополнительные печатные платы могут закрепляться при помощи клея (принадлежности). |
Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
Монтажное положение | на выбор |
Момент затяжки / частота вращения | Винтовое соединение половин корпуса: 1,2 - 1,4 Нм / 500 - 1000 rpm |
Крепление печатной платы: 0,4 - 0,5 Нм / 500 - 1000 rpm |
Форма упаковки | Картонная упаковка |
Номер артикула | 1104781 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ACF |
Ключ изделия | ACFCAA |
GTIN | 4055626971827 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 661,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 361,66 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190104 |
ECLASS-15.0 | 27190104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (№ CAS: Не применимо) |
Совместимые изделия
-
SF-TXH 10X80 - Отвертка 1200149
-
SF-ASD 21 - Aккумуляторный шуруповерт 1212532
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - Наконечник для отвертки 1212573
-
UCS CC 7035 - Угловые вставки 2203395
-
UCS CC 9005 - Угловые вставки 2203396
-
UCS SF 3,5X20 - Комплект винтов 2203402
-
UCS SF 3,5X40 - Комплект винтов 2203403
-
UCS GD 9005 - Комплект креплений 2203401
-
UCS PED 9005 - Опорное основание 2203393
-
UCS PED 7035 - Опорное основание 2203392
-
UCS PED 5018 - Опорное основание 2203394
-
UCS WM-B 7035 - Настенное крепление 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Настенное крепление 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Настенное крепление 2203391
-
UCS CP 7035 - Защитные вставки 2203346
-
UCS CP 9005 - Защитные вставки 2203347
-
UCS CP 5018 - Защитные вставки 2203348
-
UCS CS 7035 - Адаптер для установки друг на друга 2203720
-
UCS CS 9005 - Адаптер для установки друг на друга 2203721
-
UCS CS 5018 - Адаптер для установки друг на друга 1029039
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Световод 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Световод 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Световод 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Световод 2202319
Преимущества для вас
Glue and Play — готовое для встраивания решение без дополнительной обработки
Место для дополнительной электроники расширяет области применения миникомпьютеров Raspberry Pi
Универсальное применение благодаря большому количеству принадлежностей
Поставка в качестве универсального корпуса с обработанными боковыми стенками
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс