UCS PED 7035 - Опорное основание
2203392

Опорная стойка для установки корпуса UCS, высота: 47 мм, материал: полиамид, цвет: светло-серый, аналог RAL 7035, имеется возможность настенной установки, зафиксирована в отверстиях корпуса

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Практичные возможности индивидуализации
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Гибкие возможности монтажа для применения в электрошкафах и полевых устройствах
Возможность адаптации к приложениям благодаря идентичным зажимам в корпусе
Различные цвета для высокой узнаваемости в электрошкафу и за его пределами

Часто задаваемые вопросы


Можно ли использовать корпуса серии UCS в различных областях применения?

Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.... Смотреть подробнее

Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.

Смотреть меньше