UCS PED 5018
-
Опорное основание
2203394
Опорная стойка для установки корпуса UCS, высота: 47 мм, материал: полиамид, цвет: бирюзовый, аналог RAL 5018, имеется возможность настенной установки, зафиксирована в винтовых отверстиях корпуса
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Практичные возможности индивидуализации
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Гибкие возможности монтажа для применения в электрошкафах и полевых устройствах
Возможность адаптации к приложениям благодаря идентичным зажимам в корпусе
Различные цвета для высокой узнаваемости в электрошкафу и за его пределами
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать корпуса серии UCS в различных областях применения?
Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.... Смотреть подробнее
Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.
Смотреть меньше