SF-ASD 21
-
Aккумуляторный шуруповерт
1212532
Аккумуляторный шуруповерт, с аккумулятором 1,5 А·ч, правое/левое вращение, 21-ступенчатое сцепление, до 600 об/мин, шестигранный сверлильный патрон 6,3 мм для быстрой смены, крутящий момент от 0,3 Н м до 4,4 Н м
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Динамометрический инструмент |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Напряжение аккумулятора | 3,6 В |
Время зарядки аккумулятора | 30 мин |
Свойство изделия | Аккумуляторный шуруповерт с двухскоростным редуктором и правым/левым вращением |
21-ступенчатое сцепление с режимом сверления до 600 об/мин |
Потребляемая мощность | 5,4 Вт |
Номинальное напряжение UN | 3,6 В DC |
Аккумулятор | |
Время зарядки аккумулятора | 30,00 мин |
Напряжение аккумулятора | 3,60 В DC |
Емкость аккумулятора | 1,50 Ач |
Диапазон моментов вращения | 0,3 Нм ... 4,4 Нм |
Отвод | универсальные, сменные |
Ширина | 44 мм |
Высота | 165 мм |
Длина | 277 мм |
Номер артикула | 1212532 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | BH3 |
Ключ изделия | BH3243 |
GTIN | 4046356589673 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 765,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 742,8 g |
Номер таможенного тарифа | 84672930 |
Страна происхождения | JP |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21050804 |
ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001396 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
SF-ASD 21/CHARGER 230V - Зарядное устройство 1212535
-
SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - Аккумуляторный модуль 1212533
-
SF-UBH - Адаптерный модуль 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Наконечник для отвертки 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Наконечник для отвертки 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Наконечник для отвертки 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Наконечник для отвертки 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Наконечник для отвертки 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Наконечник для отвертки 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Наконечник для отвертки 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Наконечник для отвертки 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Наконечник для отвертки 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Наконечник для отвертки 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Наконечник для отвертки 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Наконечник для отвертки 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Наконечник для отвертки 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Наконечник для отвертки 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Наконечник для отвертки 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Наконечник для отвертки 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Наконечник для отвертки 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Наконечник для отвертки 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Наконечник для отвертки 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Наконечник для отвертки 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Наконечник для отвертки 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Наконечник для отвертки 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Наконечник для отвертки 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Наконечник для отвертки 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Наконечник для отвертки 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Наконечник для отвертки 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Наконечник для отвертки 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Наконечник для отвертки 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Наконечник для отвертки 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Наконечник для отвертки 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Наконечник для отвертки 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Наконечник для отвертки 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Наконечник для отвертки 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Наконечник для отвертки 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Наконечник для отвертки 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Наконечник для отвертки 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Наконечник для отвертки 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Наконечник для отвертки 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Наконечник для отвертки 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Наконечник для отвертки 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Наконечник для отвертки 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Наконечник для отвертки 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Наконечник для отвертки 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Наконечник для отвертки 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Наконечник для отвертки 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Наконечник для отвертки 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Наконечник для отвертки 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Наконечник для отвертки 1208911
Преимущества для вас
Аккумуляторный шуруповерт с двухскоростной коробкой передач, правым/левым вращением и 21-ступеньчатым сцеплением с частотой вращения 600 об/мин
Настройка в диапазоне 0,3 ... 4,4 Нм
3,6 B
Встроенные светодиоды обеспечивают оптимальное освещение рабочей зоны
Шестигранный сверлильный патрон быстрого подключения 6,3 мм
Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс