The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SF-BIT-PHSL 2-70 - Наконечник для отвертки
1212601

Отверточный бит, "плюс-минус" PH/шлиц, привод E6,3-1/4", размер: PН 2 x 70 мм, вязкотвердый, подходит к держателю DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях