SF-ASD 21 SET 230V - Аккумуляторная отвертка, комплект
1212530

Набор для аккумуляторной отвертки в футляре, вкл. два аккумулятора и зарядное устройство, 230 В, 3 бита, двухступенчатая передача, правое и левое вращение, 21-ступенчатая муфта со скоростью сверления до 600 об./мин, шестигранный патрон для быстрой установки инструментов, встроенная лампочка, крышка для защиты от сброса момента затяжки.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

3,6 B
Аккумуляторная отвертка с двухскоростной коробкой передач, вращением вправо/влево и 21-ступенчатым сцеплением с частотой вращения 600 об./мин.
Настройка в диапазоне 0,3 ... 4,4 Нм
Встроенные световые индикаторы обеспечивают освещение рабочей зоны
Шестигранный сверлильный патрон быстрого подключения 6,3 мм
С дополнительным защелкивающимся колпачком для защиты от случайного переключения крутящего момента