UCS WM-B 5018
-
Настенное крепление
2203391
Адаптер для крепления корпуса UCS на стене, материал: полиамид, цвет: бирюзовый, аналог RAL 5018, применяется вместо угловой вставки UCS CC. Применять только в сочетании с клеящимся колпачком UCS GD 9005
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Практичные возможности индивидуализации
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Гибкие возможности монтажа для применения в электрошкафах и полевых устройствах
Возможность адаптации к приложениям благодаря идентичным зажимам в корпусе
Различные цвета для высокой узнаваемости в электрошкафу и за его пределами
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать корпуса серии UCS в различных областях применения?
Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.... Смотреть подробнее
Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.
Смотреть меньше