Используйте винтовой зажим с натяжной гильзой для подключения систем с высокими требованиями к безопасности контактов, самый популярный в мире тип подключения. Независимо от поперечного сечения провода винтовой зажим обеспечивает превосходное контактное нажатие по всей поверхности контакта.
Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 6 мм2 - 25 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 12,1 мм, цвет: серый