Используйте винтовой зажим с натяжной гильзой для подключения систем с высокими требованиями к безопасности контактов, самый популярный в мире тип подключения. Независимо от поперечного сечения провода винтовой зажим обеспечивает превосходное контактное нажатие по всей поверхности контакта.
Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, ток нагрузки: 18 A, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 38 мм, цвет: серый