Используйте винтовой зажим с натяжной гильзой для подключения систем с высокими требованиями к безопасности контактов, самый популярный в мире тип подключения. Независимо от поперечного сечения провода винтовой зажим обеспечивает превосходное контактное нажатие по всей поверхности контакта.
Проходные зажимы, тип подключения: Разъем T-LOX с коленчатым рычагом, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 3, ток нагрузки: 150 A, cечение: 10 мм2 - 50 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 78 мм, цвет: серый