Пружинный зажим Пружинный зажим позволяет обеспечить быстрое и вибростойкое соединение провода.
Преимущества для Вас
- Экономия времени благодаря простоте использования
- Проверенная вибростойкость благодаря пружинящим контактным элементам
- Высокое качество контактирования благодаря высококачественным материалам
- Подсоединение проводников номинального сечения с наконечником или без него благодаря максимальному размеру зоны размещения соединений
Детали о пружинном зажиме
Пружинные соединения Phoenix Contact обеспечивают высокое удобство подключения и интуитивное обслуживание. Пружинные зажимы превосходно подходят для простой и безопасной кабельной разводки всех типов проводников от 0,08 до 185 мм². Характерной особенностью пружинных соединений является пружинное контактирование проводника. Контактная эдс задается пружиной.
Наш ассортимент изделий с пружинным зажимом
Клеммные блоки ST 2,5
Клеммные блоки
При использовании технологии пружины растяжения пружина разжимается через рабочий паз с помощью отвертки. При этом отвертка фиксируется в открытой точке подключения. Это освобождает обе руки пользователя и облегчает подключение гибких проводов без наконечника. Зафиксированная отвертка удерживает точку подключения открытой и служит также для визуальной ориентации. После извлечения инструмента пружина прижимает проводник к сборной шине. Отсоединяется проводник аналогичным образом.
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Пружина отжимается при помощи отвертки через рабочий паз зажима. При этом отвертка фиксируется в открытой точке подключения и обеспечивает удобное соединение проводов любого типа. При извлечении отвертки пружина притягивает проводник к сборной шине и обеспечивает долговременный стабильный контакт благодаря определенному контактному усилию.
Наш ассортимент с зажимом PowerTurn
PTPOWER 185
Клеммные блоки
При помощи отвертки и одного единственного передвижения рычага проводники большого сечения от 16 до 185 мм² подключаются просто и быстро благодаря пружинной технологии PowerTurn. До трех прижимных пружин из высококачественной пружинной стали в сочетании с призматическим дном клеммы, а также использование высококачественных медных сплавов, обеспечивают долговременное вибростойкое соединение провода.
Наш ассортимент с зажимом T-LOX
Проходные клеммы для высокого тока
Подключение проводников с сечением от 35 мм² без большого усилия. Точка подключения открыта в верхней части с хорошим обзором места зажима. Это означает, что даже короткие или многожильные провода могут быть удобно вставлены в точку подключения сверху и подключены. Перемещение выделенного цветом рычага производится при помощи отвертки.
Наш ассортимент с зажимом SUNCLIX
Штекерные соединители для ФГ-систем
Пружинное соединение SUNCLIX в солнечных штекерных соединителях обходится без изоляционного корпуса, рычага и постоянно натянутой пружины. Сам пружинный элемент поворачивается и просто прижимается к проводнику до его зацепления. Эта характеристика делает пружинное соединение SUNCLIX контактом с очень гибкими возможностями использования.