Сильноточные проходные клеммы

Проходные клеммы для высокого тока для передачи высоких токов через стенку корпуса

Проходные клеммы через стенку Phoenix Contact проводят высокие токи и напряжения через стенки толщиной от 1 мм до 6 мм. Благодаря различным типам подключения они предлагают максимальную гибкость при соединении проводов. Проходные клеммы через стенку позволяют найти подходящее решение для любого монтажного положения, обеспечивающее безопасную технологию подключения и простую установку.

Go to Product Detail Page for item 3073351
UW 16/S - Проходная клемма через стенку
UW 16/S - Проходная клемма через стенку
3073351

Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 6 мм2 - 25 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 12,1 мм, цвет: серый

Go to Product Detail Page for item 1713711
UWV 50/S - Проходная клемма через стенку
UWV 50/S - Проходная клемма через стенку
1713711

Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 18,8 мм, цвет: серый

Go to Product Detail Page for item 3073461
UW 10-POT - Проходная клемма через стенку
UW 10-POT - Проходная клемма через стенку
3073461

Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый

Go to Product Detail Page for item 1713225
UW 95-F/S - Проходная клемма через стенку
UW 95-F/S - Проходная клемма через стенку
1713225

Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 25 мм, цвет: серый. Внешняя половина клеммы с винтовым фланцем

Go to Product Detail Page for item 0711056
VDFK 6/K - Проходная клемма через стенку
VDFK 6/K - Проходная клемма через стенку
0711056

Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 41 A, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10 мм, цвет: серый

Go to Product Detail Page for item 3056925
PWO 4-POT-SCM/S - Проходная клемма через стенку
PWO 4-POT-SCM/S - Проходная клемма через стенку
3056925

Проходные зажимы, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, Подкл. плоского штекера, полюсов: 1, ток нагрузки: 18 A, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 45 °, ширина: 8,1 мм, цвет: серый

Go to Product Detail Page for item 0711014
VDFK 6-DP - Проходная клемма через стенку
VDFK 6-DP - Проходная клемма через стенку
0711014

Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 41 A, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10 мм, цвет: серый

Преимущества для Вас

  • Простой монтаж: внешняя и внутренняя части клемм фиксируются между собой без инструмента через стенку корпуса
  • Простая маркировка: интегрированный в корпус маркировочный паз используется для однозначной маркировки и упрощает установку и обслуживание
  • Удобное составление блоков: варианты с фиксирующей цапфой для простого объединения в готовые блоки из однополюсных проходных клемм через стенку
  • Винтовые или фланцевые крепления: повышение гибкости за счет альтернативных возможностей крепления внутри или снаружи устройства, для приложений с повышенной механической нагрузкой
  • Высокая герметичность даже при низкой вязкости заливочной массы: опрессованные клеммы специально для требований опрессованных устройств

Обзор основных характеристик

Используйте проходные клеммы через стенку от Phoenix Contact с допуском UL для передачи высокого тока через стенку безопасным и надежным способом. Производители приборов могут воспользоваться преимуществами высокой гибкости благодаря различным возможностям монтажа, разнообразным технологиям подключения и удобным функциям. Таким образом, клиенты могут использовать в своих приложениях подходящую технологию подключения устройств.

Проходные клеммы для высокого тока

Сечение провода 4 мм² (AWG 10) до 95 мм² (AWG 3/0)
Токи до 232 А (МЭК) / 230 А (UL B, C)
Напряжение до 1000 В (МЭК) / 600 В (UL B, C)
Способы подключения Винтовые и пружинные зажимы или зажимы T-LOX для разных направлений подключения
Толщина стенки От 1 до 6 мм
Конфигуратор проходных клемм для высокого тока управляется с планшета

Конфигуратор проходных клемм для высокого тока

Создайте индивидуальную проходную клемму для высокого тока на основе стандартных элементов. Воспользуйтесь многочисленными возможностями индивидуализации при формировании блоков, креплении и печати.

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Проходные клеммы для высокого тока с технологией подключения T-LOX

Получите обзор проходных клемм через стенку серий TW 50 и TW 95. В сочетании с технологией подключения T-LOX они предлагают надежное и удобное соединение провода сечением от 25 до 95 мм².

Приборные соединители для высоких токов

Приборные соединители для высоких токов

Клеммы для печатных плат и проходные клеммы через стенку позволяют подключать высокий ток и напряжение быстрым, простым и безопасным способом. Воспользуйтесь высокой степенью свободы при планировании и реализации технологий подключения через стенку шкафа.

Электронный журнал
Обзор всего ассортимента

Ознакомьтесь с разнообразием продукции из ассортимента COMBICON на более чем 500 страницах электронного каталога продукции. Таким образом, Вы всегда найдете подходящую технологию подключения для передачи сигналов и данных для Вашего приложения.

Открыть электронный каталог
Различные клеммы для печатной платы, штекерные соединители для печатных плат и проходные клеммы для высокого тока

Разнообразные технологии подключения для проходных деталей Ассортимент проходных клемм для высокого тока предлагает огромное разнообразие возможностей подключения от признанных во всем мире винтовых зажимов до инновационной технологии быстрого соединения – выбор за вами.

Пример изображения винтового зажима с натяжной гильзой
Пример изображения пружинного зажима Push-in
Пример изображения зажима Push-Lock
Пример изображения зажима T-LOX
Пример изображения винтового зажима с натяжной гильзой

Используйте винтовой зажим с натяжной гильзой для подключения систем с высокими требованиями к безопасности контактов, самый популярный в мире тип подключения. Независимо от поперечного сечения провода винтовой зажим обеспечивает превосходное контактное нажатие по всей поверхности контакта.

Подробнее о винтовом зажиме
Пример изображения пружинного зажима Push-in

Пружинный зажим Push-in для прямого соединения проводов обеспечивает прямое контактирование жестких проводов или проводов с наконечниками в месте соединения без использования инструментов. Пружина зажима push-in особой формы позволяет без заметных усилий вставлять проводники с наконечниками сечением от 0,34 мм².

Подробнее о пружинном зажиме Push-in
Пример изображения зажима Push-Lock

Пружинные разъемы Push-Lock позволяют просто и без использования инструмента подсоединять жесткие и гибкие провода как с наконечником, так и без него. Провод просто вставляется в открытую точку подключения и надежно прижимается к пружине зажима Push-Lock перекидным рычагом. В качестве альтернативы провод также можно вводить в закрытую точку подключения при помощи технологии Push-in.

Подробнее о зажиме Push-Lock
Пример изображения зажима T-LOX

Разъем для быстрого подключения T-LOX позволяет без значительных усилий подсоединять провода большого сечения. В основе принципа действия лежит пружина, создающая заданное усилие контактирования. Проводники легко помещаются в точку подключения.

Подробнее о зажиме T-LOX

Простой монтаж на стенке устройства Технология монтажа влияет на устойчивость проходной клеммы через стенку. Для более безопасного монтажа проходные клеммы через стенку фиксируются в вырезе в панели без инструмента. При наличии более высокой механической нагрузки имеется возможность, в зависимости от конструкции устройства, дополнительно закрепить клеммы серий UW и PW.

Фиксирование проходной клеммы для высокого тока в стене
Винтовое крепление проходной клеммы для высокого тока
Фланцевое крепление проходных клемм для высокого тока
Фиксирование проходной клеммы для высокого тока в стене

Клеммы состоят из внешней и внутренней части. Они просто и без использования инструмента соединяются друг с другом через стенку корпуса. Тонкая насечка обеспечивает надежное соединение вне зависимости от толщины стенки.

Подробнее о методах сборки
Винтовое крепление проходной клеммы для высокого тока

Для приложений, сопровождаемых повышенной механической нагрузкой, предлагаются винтовые крепления для внутренней стороны устройства.

Подробнее о методах сборки
Фланцевое крепление проходных клемм для высокого тока

Для приложений, сопровождаемых повышенной механической нагрузкой, предлагаются фланцевые крепления для внешней стороны устройства.

Подробнее о методах сборки

Идеально подходят для многочисленных приложений Проходные клеммы для высокого тока позволяют реализовать компактные решения в том числе в следующих приложениях:

Источники питания
Частотный преобразователь
Сетевой фильтр
Приводные системы
Солнечные инверторы