Индивидуальное решение продукта для Вашего приложения Приспосабливайте свои изделия к Вашему дизайну устройства или разрабатывайте их с нуля. Придайте Вашим изделиям индивидуальность, от внесения отдельных изменений до создания нового продукта. Наш ассортимент корпусов и соединителей открывает широкие возможности для конструирования промышленных электронных устройств.
Индивидуальные адаптации ваших решений для соединения
Дополнительно к стандартному ассортименту Phoenix Contact предлагает большое количество индивидуальных вариантов. Возможно многое: от вариантов цвета, маркировки, обозначений, кодировки и механической обработки до сборки и нанесения этикеток. Просто обратитесь к нашим специалистам.
Индивидуальные разработки для вашей конструкции устройства
У вас есть особые требования и вы хотите получить новый продукт, во всём соответствующий вашим пожеланиям? Мы поддержим Вас при помощи нашего сертифицированного процесса разработки, начиная с первой консультации и создания концепции и заканчивая серийным производством и логистикой.
Конфигураторы для производителей приборов
Phoenix Contact предлагает инновационный ассортимент изделий в области промышленной электротехники. Вы интересуетесь одним артикулом и хотите его адаптировать? Это не проблема: Многочисленные конфигураторы помогут Вам как производителю приборов или занимающейся приборостроением компании подобрать подходящее изделие для Вашего приложения и адаптировать его под Ваши потребности.
Пассивные радиаторы и термомоделирование корпусов для электроники
Миниатюризация приводит к постоянному увеличению плотности монтажа электроники. Это в свою очередь требует эффективного охлаждения. Отвод тепла в корпусах для электроники обеспечивается отдельными радиаторами. Поэтому корпуса серии можно использовать также в приложениях с высокой термической нагрузкой. Вам, как производителю приборов, необходима поддержка при разработке схемы расположения компонентов на печатной плате с помощью термомоделирования? Обращайтесь к нам.
Знания для производителей приборов
Изделия на основе биологических материалов
Phoenix Contact разрабатывает технологии и решения для лучшего будущего. Защита климата и выбросы в окружающую среду, такие как CO₂, являются центральными отправными точками нашей стратегии устойчивого развития. Например, мы переводим первые изделия на биопластик.