Выбор продукта для Вашего дизайна устройств Нужное изделие всего за несколько кликов: Подробная техническая информация, чертежи или 3D-данные необходимы для дизайна промышленных электронных устройств с помощью ПК. Мы предлагаем Вам цифровые услуги, которые облегчат Вашу ежедневную работу.
Интуитивные функции фильтрования и поиска
Воспользуйтесь понятными функциями поиска и фильтрами, чтобы получить информацию о продукте. Для этого выберите желаемую категорию продукции и откройте относящийся к ней список продукции. Вы можете сузить его, используя фасетный поиск. Для каждого изделия имеется страница с подробным обзором всех технических деталей. Возможно также создание индивидуальных списков и сравнение нескольких продуктов онлайн.
В качестве альтернативы веб-поиску вы получите почти 10 000 артикулов для просмотра в электронном каталоге. Для этого введите веб-код #1517 в поле поиска на сайте.
Исчерпывающие технические характеристики, чертежи и трехмерные модели для загрузки
Вам заранее нужно знать, подходит ли тот или иной артикул для вашей системы? Просто загляните на страницу обзора любого из 60 000 наших артикулов. Там вы найдете технические и коммерческие данные, а также список принадлежностей, информацию об одобрениях или классификациях для загрузки. Воспользуйтесь преимуществами следующих предложений:
- Детальная информация о сертификатах
- Технические чертежи
- 3D-модели в файлах CAD-форматов, например, STEP, IGIS или DXF для автоматизированного проектирования
- Исчерпывающие технические характеристики, в том числе классификации eCl@ss, ETIM или UNSPSC в зависимости от серии изделия
Кроме того, для каждого артикула можно скачать техническое описание, содержащее все важные характеристики. Это дает всю необходимую информацию на всех этапах разработки.
Индивидуальные консультации на месте
К Вашим услугам наша мощная глобальная сеть с офисами в 55 странах и представительствами еще в 40 странах Европы и мира. Найдите контактное лицо в Вашем регионе, которое поможет Вам в выборе продуктов.
Знания для производителей приборов
Изделия на основе биологических материалов
Phoenix Contact разрабатывает технологии и решения для лучшего будущего. Защита климата и выбросы в окружающую среду, такие как CO₂, являются центральными отправными точками нашей стратегии устойчивого развития. Например, мы переводим первые изделия на биопластик.