Módulos y elementos de protección eléctrica

Seguridad es seguridad

Garantice su seguridad

Tanto si se trata de bornes para fusible, interruptores eléctricos o protección contra sobretensiones. Proteja sus líneas, instalaciones y dispositivos de forma óptima con los elementos de protección eléctrica de Phoenix Contact.

Volver a Productos

Categorías

  • Bornes para fusible
    Bornes para fusible

    Bornes versátiles para la técnica de sensores y el control de la máquina: proteger dispositivos, distribuir potenciales e identificar fallos con rapidez.

  • Interruptores de protección de dispositivos
    Interruptor de protección de dispositivos

    Los interruptores de protección de dispositivos se encargan de asegurar una alta disponibilidad de la instalación mediante una protección selectiva de los equipos eléctricos.

  • Módulos de protección para redes eléctricas
    Equipos de mando y protección para entornos de media tensión

    Protección y equipos de mando para entornos de media tensión – Módulos de protección seguros y particularmente fiables para lograr la máxima disponibilidad de las redes eléctricas.

Buscar en Módulos de protección

Mostrar todos los productos de esta categoría

Garantice la disponibilidad de su instalación gracias a nuestros interruptores eléctricos y protecciones eléctricas. Para cada requisito le ofrecemos una amplia gama de módulos de protección de máquinas e instalaciones; desde el fusible sencillo, pasando por interruptores eléctricos y protección contra sobretensiones hasta sistemas de protección eléctrica completos.

Sus ventajas con nuestras protecciones eléctricas

  • Fácil cambio y rápida comprobación mediante una construcción enchufable
  • Protección eléctrica para todas las aplicaciones y señales usuales a través de una gama de productos completa
  • Gran cantidad de campos de aplicación, desde protección en máquinas hasta sistemas de protección eléctrica completos, mediante construcciones y técnicas de conexión para cada aplicación
  • Instalación que ahorra espacio gracias a las construcciones estrechas de los elementos de protección eléctrica
  • Fácil selección de productos para protecciones eléctricas gracias a las soluciones específicas para el sector

Interruptores eléctricos de protección de equipos

Interruptores de protección de equipos de Phoenix Contact  

Vista general de los interruptores de protección de equipos

Los interruptores eléctricos de protección de equipos se encargan de asegurar una alta disponibilidad de la instalación. Mediante una protección selectiva de los equipos eléctricos, estos interruptores eléctricos garantizan la funcionalidad de su instalación.

En cuanto al disparo, dispone de los siguientes tipos de interruptores eléctricos de Phoenix Contact:

  • Interruptor térmico
  • Interruptor magnetotérmico
  • Interruptor electrónico

Seleccione de nuestra gama el interruptor eléctrico o de protección de equipos que necesite.

Elementos de protección eléctrica: bornes para fusible

Bornes para fusible de Phoenix Contact  

Vista general de los bornes para fusible

Entre nuestros elementos de protección eléctrica y protección en máquinas encontrará también bornes para fusible. Estos bornes incluyen fusibles de diferentes construcciones.

Seleccione entre las siguientes variantes de bornes para sus sistemas de protección eléctrica:

  • Bornes con tapa roscada
  • Bornes como fusible con palanca
  • Bornes para alojar fusibles planos.

Se ofrecen bornes para fusible con distintas técnicas de conexión, que podrá utilizar tanto en la protección de máquinas como en protecciones eléctricas.

Módulos de protección para redes eléctricas

Visión general de los módulos de protección  

Familias de módulos de protección KOMBISAVE+ y POWERSAVE

Nuestros equipos de mando y protección convencen con una amplia gama de funciones de medición, control y protección. Los equipos son ideales para redes de distribución e industriales.

Elija su módulo de protección adecuado. 

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm:path:/pies/web/home