La monitorización eficiente de la energía es la base de su gestión de la energía según ISO 50001. Benefíciese de la óptima interacción y facilidad de uso de nuestra cartera de monitorización de la energía. Nuestros medidores de energía, contadores de energía, transformadores de corriente y transductores de medida cubren todas las aplicaciones para el registro de datos energéticos. Las avanzadas soluciones de comunicación y software le ayudan a integrar, visualizar y analizar sus datos energéticos.
Solo tres pasos para medir la energía con medidores de energía de configuración intuitiva
Facturación de los datos energéticos de manera exacta a los centros de costes con los contadores de energía para fines de facturación
Visualización y análisis significativos de sus datos energéticos con el software de gestión de la energía
Amplia gama de transformadores de corriente para la primera instalación o para el reequipamiento sencillo
Cumpla con una amplia gama de requisitos en la tecnología de medición de corriente y tensión con una amplia selección de transductores de medida
Productos y servicios para la gestión de la energía inteligente del futuro
La eficiencia energética es un factor clave para el éxito económico. Por tanto, la implantación de un sistema de gestión la energía debe resultar sencilla. Nuestra innovadora y coordinada gama de sensores y tecnología de medición le ahorra mucho trabajo en el registro de datos energéticos. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar los datos.
Monitorización de la energía inteligente con nuestros productos para la tecnología de medición de energía y corriente
Descubra nuestra amplia gama de monitorización de la energía para una gestión de la energía preparada para el futuro
El núcleo de nuestra gama de monitorización de energía son nuestros medidores de energía. Diseñe con los medidores de energía EMpro su gestión de la energía del futuro: Implemente los datos de energía en su red local desde cualquier navegador a través de la interfaz REST integrada. O vaya con EMpro directamente a la nube. Acceda desde cualquier ubicación a los datos de medición y de los equipos y utilice otros Smart Services en el Internet de las cosas.
Tecnología de medición de energía y potencia
Ya se trate de complejas mediciones de energía, de la simple facturación de un centro de costes o de la monitorización de potencia de su instalación fotovoltaica: nuestros productos para la medición de energía y potencia registran todas las variables eléctricas relevantes para la monitorización de la energía.
Contadores de energía AC para fines de facturación
Contadores de energía DC para fines de facturación
Medidores de energía multifuncionales
Medidores de energía aptos para IoT con Smart Services opcionales en Proficloud.io
Nuestro sistema de monitorización de strings fotovoltaicos SOLARCHECK está especialmente diseñado para monitorizar corrientes y tensiones en instalaciones fotovoltaicas.
Descubra los potenciales de ahorro y aumente su eficiencia energética con nuestros Energy Management Services para la monitorización de la energía según ISO 50001.
Para una visualización y un análisis significativos de sus datos energéticos, tiene a su disposición dos soluciones:
Energy Management Service - On-Premises: local, sin depender de servidores externos
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: independientemente de la ubicación, basado en Proficloud.io
Ya sea para la primera instalación o para un reequipamiento rápido y sencillo: nuestros transformadores de corriente le ofrecen una amplia gama de productos para la conversión de corrientes alternas hasta 4000 A AC en corrientes secundarias bajas:
Transformadores de medida de corriente, de barra pasante y tubulares
Transformadores de corriente para reequipamiento con bobina Rogowski
Transformadores de corriente de núcleo partido para reequipamiento
Productos y servicios para su gestión de la energía
Gestionar la energía de forma sencilla: nuestra innovadora y coordinada gama de sensores y tecnología de medición le ahorra mucho esfuerzo en la adquisición de datos de energía. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar los datos.