Soluciones para el armario de control

Soluciones para el armario de control

Time for the new standard

Diseño sencillo e instalación intuitiva: COMPLETE line es la solución completa para su armario de control.

Volver a Soluciones

Categorías

COMPLETE line es un sistema con tecnologías punteras a base de productos de hardware y software adaptados entre sí, servicios de asesoramiento y soluciones de sistema para la optimización de los procesos del cliente en la fabricación de armarios de control. De esta forma, la ingeniería, la adquisición, la instalación y la operación resultan mucho más sencillas para el cliente.

Sus ventajas

  • Planificación y documentación continuas gracias a datos digitales completos de todos los productos
  • Manipulación sencilla y reducción de la diversidad de piezas gracias a productos con estructura sistémica
  • Soluciones de producción escalables para procesos a medida

Procesos de planificación eficientes

Procesos de planificación eficientes  

Acompañamiento del proceso completamente digital con PROJECT complete

Diseño intuitivo, funciones inteligentes e interfaz de usuario personalizable: el software de planificación y marcado PROJECT complete es la solución innovadora para la planificación sencilla de sus regleteros de bornas y la creación sencilla de las rotulaciones correspondientes.

Desde la adopción de los datos de planificación eléctrica hasta la entrega del producto listo, el software le acompañará en el proceso de forma cómoda e individual.

Productos líderes en tecnología

Manejo intuitivo gracias a los productos adaptados entre sí  

Manejo intuitivo gracias a los productos adaptados entre sí

COMPLETE line le ofrece una gama de productos innovadora para todas las funciones en el armario de control. Gracias al manejo sencillo e intuitivo de los componentes de hardware adaptados entre sí ahorrará tiempo en el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento.

Con la tecnología de conexión push-in cableará las aplicaciones de manera rápida y sin herramientas. Los accesorios de rotulación, puenteado y prueba normalizados reducen la necesaria diversidad de piezas de modo que podrá beneficiarse de la máxima reutilización posible.

Procesos optimizados en la fabricación de armarios de control

Optimización de procesos  

Optimización de los procesos en la fabricación de armarios de control

Desde la ingeniería hasta la fabricación, COMPLETE line le ayuda a diseñar la producción de su armario de control de la forma más eficiente posible. Así surge un concepto personalizado para optimizar sus procesos en la fabricación de armarios de control.

Gracias a nuestra producción de regleteros de bornas, también puede manejar los picos de trabajo de forma flexible o añadir carriles DIN ya equipados a su producción de armarios de control en el momento que los necesite.

Manténgase siempre al día con nuestros últimos vídeos

COMPLETE line en YouTube

COMPLETE line, la solución completa para el armario de control

¿Desea obtener más información sobre nuestra solución completa para la fabricación de armarios de control y no tiene ganas de leer mucho? En ese caso, le bastará con ver nuestros vídeos.

Cada mes, le presentamos vídeos interesantes y divertidos sobre temas relacionados con la ingeniería eficiente, los productos inteligentes y las soluciones de fabricación innovadoras.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00