Registro y evaluación fiables de los datos de funcionamiento

Registro de datos de funcionamiento

Registro y evaluación fiables de los datos de funcionamiento

Optimización de las máquinas y los procesos de producción mediante los datos.

Para ser competitivos en el mercado, los procesos deben ser muy eficientes y mejorar continuamente. Los datos de las máquinas y las instalaciones son la base para la toma de decisiones a la hora de optimizar las máquinas y los procesos de producción. La recopilación y evaluación de valores tales como caudales, corrientes o temperaturas permiten llevar a cabo un mantenimiento predictivo y mejorar así el rendimiento de la máquina, además de reducir los tiempos de inactividad.

Nuestros componentes de registro de datos de funcionamiento ofrecen todo lo necesario para una conversión, medición, supervisión, visualización y un registro precisos de valores de consumo. Además, estos datos también se pueden preevaluar y transmitir fácilmente a la nube con un sistema de control de la línea PLCnext Control.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00