Licencia runtime para Visu+ más 2 clientes web con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 512 Bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 2048 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 2048 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 128 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+, incluidos 2 WebClients con una limitación de los datos de E/S y de variables en el scripting a 256 bytes.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 1024 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Licencia runtime para Visu+, incluidos 3 WebClients y la función de distribuidor de alarmas con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 256 bytes.
Licencia de expansión para ampliar WebVisit 6 Basic a WebVisit 6 Pro
Licencia runtime para Visu+, incluidos 2 WebClients con una limitación de los datos de E/S y de variables en el scripting a 2048 bytes.
Licencia runtime para Visu+, incluidos 2 WebClients con una limitación de los datos de E/S y de variables en el scripting a 1024 bytes.