The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

VISU+ 2 RT 1024 WEB2 - Software de visualización
2403354

Licencia runtime para Visu+, incluidos 2 WebClients con una limitación de los datos de E/S y de variables en el scripting a 1024 bytes.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Protección de acceso con gestión de usuarios
Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Conexión de mando con OPC y 2 drivers directos
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Scripts en VBA e IL elaborables