Herramientas

Herramientas

La herramienta adecuada para cada caso

Con nuestras herramientas el trabajo se convierte en una diversión: es fiable y se adapta muy bien a la mano.

Volver a Productos

Categorías

  • Herramienta manual
    Herramienta manual

    El programa de herramienta TOOL fox ofrece herramientas de procesamiento y de medición para todas las aplicaciones.

  • Máquinas automáticas
    Máquinas automáticas

    Amplia gama de innovadoras herramientas automáticas para un procesamiento flexible y rentable de conductores.

Buscar en Herramientas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Solo con herramientas profesionales pueden lograrse buenos resultados de trabajo. Conozca nuestra amplia colección de productos de herramientas de mano y medición de alta calidad, así como autómatas. Cortar, pelar, engarzar, atornillar y medir: para cualquier tarea disponemos de la herramienta adecuada.

Sus ventajas

  • Larga duración gracias a componentes y materias primas de alta calidad
  • Funcionales y flexibles en la aplicación gracias a la forma ergonómica
  • Aumento de la eficiencia: mediante el uso de autómatas
  • Todo de una mano gracias a un amplio programa de productos

Calidad que puede agarrarse

Tenazas pelacables de Phoenix Contact  

Herramienta ergonómica

Las herramientas de Phoenix Contact están formadas por componentes de alta calidad. Convénzase usted mismo:

  • Formas del mango diseñadas ergonómicamente
  • Fuerzas manuales reducidas gracias a una óptima transmisión de palanca
  • Aceros de las herramientas templados especiales
  • Calidad de procesamiento uniforme incluso en usos continuos

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
Referrer: https://www.google.com/