Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX PRO, incluye los 5 lenguajes IEC, con compilador MSFC, máx. 128 KBytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión
Software de programación de PLC
Al programar su automatización apueste por los innovadores softwares de programación de PLC. Desde controladores para OPC hasta una plataforma de software flexible para sus tareas de ingeniería completas: aquí encontrará el software de programación adecuado para su PLC.
Plataforma de software de ingeniería para los controles de automatización de Phoenix Contact. PLCnext Engineer cumple con IEC 61131-3 y está disponible de forma gratuita en las descargas. La funcionalidad se puede ampliar mediante la adquisición de complementos. Para hacerlo, abra el configurador de licencia a través del botón "Configurar".
CmDongle para guardar licencias de diferentes productos de software
Servidor OPC UA para la comunicación con un máx. de 25 sistemas de control
AX OPC SERVER, interfaz de comunicación para visualización apta para OPC, con sistemas de mando basados en PC WORX
Complemento de software para integrar y ejecutar modelos MATLAB/Simulink en sistemas de control Remote Field y Axioline
Servidor OPC UA para la comunicación con un máx. de 200 sistemas de control
Software de programación para sistemas INTERBUS Safety y controles PROFIsafe de Phoenix Contact, con superficie gráfica según IEC 61131-3 en los idiomas, diagrama de bloques funcionales (FBS), esquema de contactos (KOP) y texto estructurado (ST).
De las pertinentes bibliotecas PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF y TwoHand_SF) se pueden usar todas las bibliotecas en cada proyecto.
Complemento de software para integrar y ejecutar modelos MATLAB/Simulink en sistemas de control Remote Field y Axioline
PLCnext Technology Toolchain se requiere para desarrollar aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real en C++ y C# para PLCnext Controller. La herramienta de línea de comandos PLCnext CLI es un componente esencial de la cadena de herramientas y puede utilizarse para generar metadatos, archivos de encabezado C++ y bibliotecas de PLCnext Engineer, así como para el proceso de compilación. Además, se incluyen un complemento para Eclipse® y una extensión para Microsoft Visual Studio®. De esta manera se amplían las interfaces de usuario de estos entornos de desarrollo para servir de ayudar en el proceso de desarrollo para PLCnext Technology.