El PC WORX UA SERVER pone a disposición de todos los clientes OPC UA las variables de sistemas de control programadas con PC Worx. Todas las variables se representan en el servidor según el perfil PLCopen. Los nombres de las variables se sincronizan automáticamente desde el proyecto actual. El servidor soporta todos los perfiles de seguridad a través del perfil binario, de forma que pueden reglamentarse todos los accesos.
Un configurador fácil para el usuario le guía a través de la configuración de los sistemas de control y de los ajustes de seguridad. Con el configurador, también pueden visualizarse informaciones de diagnóstico sobre la comunicación actual desde otro ordenador.
PC WORX UA SERVER-PLC 80
-
Software de drivers e interfaces
2402686
Servidor OPC UA para la comunicación con un máx. de 200 sistemas de control
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Sus ventajas
Configuración de seguridad soportada por herramientas
Propiedades de diagnóstico detalladas
Acceso directo a todos los tipos de datos, arrays y estructuras complejas soportados por PC WORX
Acceso transparente a sistemas de control redundantes
Acceso estandarizado según el modelo de información PLCopen para IEC 61131-3