Bloques de distribución, bornas de caja y bornas Europa

Bloques de distribución, bornas de caja y bornas Europa

Sencillamente confortable

Pelar, insertar y listo: así de fácil es el uso de las bornas de caja.

Volver a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Bloques de distribución, bornas de caja y bornas Europa

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los bloques de distribución con tecnología de conexión push-in y por tornillo se suministran listos para conectar en distintos números de polo, tipos de montaje y colores. Las bornas de caja y las bornas Europa forman parte de cualquier instalación en edificios. Nosotros le suministramos bornas de caja en carcasas transparentes y con conexión push-in. En las bornas Europa puede seleccionar distintas versiones para conductores rígidos y flexibles.

Sus ventajas

  • Bloques listos para usar para un rápido montaje sin puenteo manual y con un ahorro de tiempo de hasta el 80 %
  • Diseño flexible en su aplicación mediante distintas opciones de montaje: montaje sobre carril, montaje directo o adhesión
  • Ahorro de espacio de hasta el 50 % en el carril DIN gracias al montaje transversal
  • Bajas fuerzas de inserción y altas fuerzas de extracción gracias a un mecanismo de resorte inteligente
  • Control óptico gracias a la carcasa transparente para bornas de caja
  • Medición en estado montado mediante aberturas de prueba integradas
  • Conexión segura gracias a la protección de cables constructiva

Bloques de distribución push-in listos para usar: desembalar, conectar, ¡y listo!

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar  

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar

Bloques listos para conectar que permiten un rápido montaje sin puenteo manual, ahorrando hasta un 80 % de tiempo.

Se ofrecen bloques de distribución y de alimentación con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como las placas individuales con dos puntos de embornaje, para una instalación intuitiva y segura en once colores.

Con ayuda de nuestro configurador puede adaptar los bloques de distribución PTFIX a su sistema de forma óptima.

Sin herramientas en los espacios más reducidos

Bornas de caja y bornas Europa de Phoenix Contact  

Bornas de caja y bornas Europa de Phoenix Contact

Lo hacen casi solas: nuestras bornas de caja se cablean con facilidad y ahorrando espacio.

Cableado seguro
Las bornas de caja compactas de Phoenix Contact poseen una carcasa transparente para el control óptico. Con ello aumentan la seguridad del cableado.

Fácil introducción de cables
Puede utilizar las bornas Europa para conductores rígidos y flexibles de hasta 25 mm2. La parte activa prismática garantiza una introducción de cables sencilla. De este modo, también puede establecerse el contacto de conductores sin puntera de manera segura.

Microdistribuidores de potencial MPI

Bornas de caja en formato miniatura con tecnología de conexión push-in.  

Bornas de caja en formato miniatura con tecnología de conexión push-in.

Con las bornas de microcaja podrá distribuir sus potenciales en subdistribuciones y cajas de derivación en los espacios más reducidos. Los bloques de distribución se han desarrollado especialmente para los requisitos en la instalación en edificios.

  • Diseñados según la norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Conexión con ahorro de tiempo de conductores pretratados y rígidos mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
  • Conexión cómoda, pues la fuerza de inserción necesaria es un 50 % menor
  • Cableado y manejo seguros a través de pulsadores de accionamiento de distinto color
  • Posibilidades de comprobación para todas las puntas de prueba usuales
  • Conexión de todos los tipos de conductor y secciones de 0,14 mm² a 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Installation_and_mounting_material_P-09/3cfec703-e03a-423b-99e1-5400a39c1006