Cableado de sensores/actuadores

Cableado de sensores/actuadores

Fiabilidad en el campo

Conecte de forma rápida y segura sus sensores y actuadores en campo. Le proporcionamos programas de producto universales para un cableado de campo pasivo.

Volver a Productos

Categorías

  • Conectores
    Conectores

    Los conectores confeccionables permiten un diseño fiable de su cableado en campo.

  • Cables confeccionados
    Cables confeccionados

    Con los cables confeccionados conectará rápida y cómodamente sensores y actuadores in situ.

  • Conectores y cables de válvula
    Conectores y cables de válvula

    Los conectores de válvula aseguran el funcionamiento fiable de las válvulas en el duro día a día en la práctica.

  • Cajas distribuidoras
    Cajas distribuidoras

    Las cajas distribuidoras agrupan y distribuyen señales de manera rápida y clara in situ.

  • Distribuidores y adaptadores
    Distribuidores y adaptadores

    Los distribuidores y adaptadores permiten un diseño flexible del cableado.

Buscar en Cableado de sensores/actuadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Garantice el buen funcionamiento de sus instalaciones con una gama completa de productos y soluciones para la conexión de sensores y actuadores. Ya sea en aplicaciones estándar o en el cableado de industrias exigentes y aplicaciones especiales. Aproveche las ventajas de los conectores circulares compactos para sus interfaces y medios: para señales, datos y potencia. Disponemos de todos los números de polos y codificaciones en una cara enchufable estándar. Además de conectores confeccionables y cables confeccionados, la gama de productos incluye conectores para equipos y distribuidores. 

Sus ventajas

  • Flexibilidad gracias a una gama completa en los tamaños M8 a M12
  • Conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos con los conectores M12 Push-Pull
  • Una conexión de pantalla absolutamente segura y fiable con Advanced Shielding Technology incluso en condiciones ambientales extremas
  • Ahorro de espacio con conectores multipolares
  • Comodidad: mayor disponibilidad de la máquina mediante un diagnóstico rápido y sencillo

Coste reducido

Con las cajas distribuidoras y los distribuidores M12 podrá cablear muchos componentes de campo rápida y claramente  

Distribución de señales sencilla en campo

Con el cableado enchufable de sensores/actuadores ahorrará tiempo y costes en comparación con el costoso cableado individual en campo. Las interfaces estandarizadas permiten una instalación cómoda y rápida sin esfuerzo mecánico.

 

Variedad única

Variedad única  

Disponemos de todos los números de polos y codificaciones en una cara enchufable estándar

Los conectores M8 y M12 se han consolidado como estándar en la industria. Nuestra gama de productos para señales, datos y potencia amplía el campo de aplicación y es única en el mercado por su variedad. Utilice las ventajas y apueste por Phoenix Contact como líder de mercado en el sector de la tecnología de conexión.

Sus ventajas

  • Todo en un diseño compacto – Desde la transmisión segura y rápida de datos pasando por la transmisión de señales multipolar hasta el innovador cableado M12 Power
  • Cableado universal para todas las interfaces desde el nivel de campo hasta el equipo
  • Utilización fiable mediante diseños robustos y materiales de alta calidad en el índice de protección IP65/67

Soluciones de cableado M8 para Single Pair Ethernet

Soluciones de cableado M8 para Single Pair Ethernet  

Soluciones de cableado M8 para Single Pair Ethernet

Ethernet es el protocolo de comunicación líder para redes de datos locales (LAN). Con el Single Pair Ethernet (SPE), el protocolo consolidado se introduce ahora en los últimos niveles de automatización. El cableado de datos normalizado y de un par transmite los datos sin problemas hasta 1 GBit/s y potencias de hasta 60 W con un alcance de hasta 1.000 m. Los conectores M8 compactos en variantes de macho y hembra permiten la integración sencilla en sensores convencionales y realizan además conexiones aéreas. SPE es, por tanto, la base de la interconexión con seguridad para el futuro desde el sensor hasta la nube.

Conectores M12 PUSH-PULL – El nuevo estándar para la automatización industrial

‍Conector M12 con bloqueo rápido Push-Pull  

‍Conector M12 con bloqueo rápido Push-Pull

Los conectores M12 Push-Pull se bloquean de forma cómoda y segura enchufándolos fácilmente. Particularmente en espacios estrechos y en aplicaciones con alta densidad de cableado, el bloqueo rápido ofrece una conexión de equipo sencilla y sin herramientas. Gracias a las variantes de conector macho y hembra realizará sin problemas la conexión de sensores y conexiones aéreas en campo. La compatibilidad de conexión independientemente del fabricante y la integración sencilla de equipos garantizan además la alta disponibilidad en todo el mundo.

Cableado para aplicaciones especiales

Programas de cableado para aplicaciones especiales  

Programas de cableado para aplicaciones especiales

Phoenix Contact ofrece series de productos especialmente apropiadas para cumplir los requisitos que superen las especificaciones clásicas del entorno industrial.

Nuestros programas especiales son adecuados para:

  • La zona en contacto con el producto y la zona de salpicadura en la industria alimentaria
  • Uso en exteriores, p. ej. máquinas de construcción
  • Aplicaciones ferroviarias con requisitos antiincendios y de vibraciones especiales
  • Uso en robots y cadenas de arrastre
  • Aplicaciones de potencia, también en sectores con requisitos de espacio exigentes

 

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores

Servicio


Advanced Shielding Technology

Concepto de apantallamiento único para conectores confeccionados.

Referrer: https://www.google.com/