Monitorización industrial

Filtro

1.272 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Material de montaje - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 65 mm, pestaña de sujeción: 13 mm

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101 - 2404569

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 2 x 2 strings. Con protección contra sobretensiones, seccionador de carga DC y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Software - DIAG+ CPY - 2730404

La licencia para copiar Diag+ permite la instalación y el uso paralelo del software Diag+ en varios puestos de trabajo. En este caso, se trata de una licencia por puesto de trabajo. Se necesita adicionalmente una licencia completa por puesto de trabajo.

Precio cliente:

Elemento óptico - PSD-S OE LED BL CL - 2700128

Elemento de luz intermitente LED, 24 V AC/DC, transparente

Precio cliente:

Elemento óptico - PSD-S OE LED BU - 2700131

Elemento luminoso permanente LED, 24 V AC/DC, azul

Precio cliente:

Elemento óptico - PSD-S OE LED RFL BU - 2700135

Elemento de luz de destellos fortuita LED, 24 V DC, azul

Precio cliente:

Software - DIAG+ DEMO - 2730734

Diag+, software de diagnóstico (versión demo con volumen de funciones limitado) para redes INTERBUS y PROFINET, otros ámbitos de aplicación son p. ej. la puesta en servicio y el mantenimiento. La versión demo está disponible de manera gratuita y no precisa ninguna clave de licencia. Forma parte del paquete de software AUTOMATIONWORX que puede descargarse en "Downloads".

Precio cliente:

Elemento óptico - PSD-S OE LED FL YE - 2700124

Elemento de luz de destello LED, 24 V DC, destello doble, amarillo

Precio cliente:

Material de montaje - PSD-S ME OB - 2700153

Caja de conexión con entrada lateral de cables para montaje en el suelo y de pie

Precio cliente:

Software - CONFIG+ DEMO - 2868046

Versión Config+ Demo con volumen limitado de funciones (no se pueden guardar proyectos). La versión demo está disponible de manera gratuita y no precisa ninguna clave de licencia. Forma parte del paquete de software AUTOMATIONWORX que puede descargarse en "Downloads".

Precio cliente:
1.272 Resultados

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00