Bloques de función

Bloques funcionales

Bloques de funciones versátiles y rentables

Integre nuevas funciones sin problemas y a un buen precio en su sistema de control con los bloques de funciones de Phoenix Contact.

Volver a Software industrial

Categorías

  • Economía del agua y de aguas residuales
    Caja de software: bloques de función para la economía del agua y de aguas residuales

    La biblioteca de bloques de función para el tratamiento de aguas residuales y la preparación de agua potable permite una fácil integración de la tecnología de medición y regulación.

  • Energía solar
    Bloques de función para proyectos fotovoltaicos

    Las bibliotecas de bloques de función Solarworx facilitan y aceleran la implementación de proyectos fotovoltaicos.

Buscar en Bloques de función

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Desea ampliar su instalación con funciones y reducir sus tiempos de desarrollo? Con nuestros bloques de funciones podrá integrar de manera rápida y sencilla nuevas funciones o convertir dispositivos en una parte valiosa de su sistema de control.

Sus ventajas con nuestros bloques de funciones

  • Alta calidad del bloque de función para cada aplicación, gracias a partes de programa documentadas y probadas.
  • Una rápida puesta en servicio de componentes de E/S y configuración sin errores gracias a bloques de funciones adaptados de manera especial
  • Bloques funcionales, también para aplicaciones complejas, como regulador o bloques de funciones para PLC, gracias a nuestro amplio know-how de software
  • Comunicación sin límites de los bloques de función PLC, dado que se accede a los protocolos de red desde el programa de control
  • Seguridad máxima de nuestros bloques de funciones mediante apoyo y el continuo desarrollo de los productos por parte de Phoenix Contact

Bibliotecas de bloques, funciones agrupadas de manera práctica

Entorno de desarrollo PC WORX con bibliotecas integradas  

Entorno de desarrollo PC WORX con bibliotecas integradas

Le ofrecemos bloques de funciones agrupados por temas. Así por ejemplo, ofrecemos bibliotecas de bloques de funciones para PC WORX, PC WORX EXPRESS o Step7 adaptadas de forma óptima al correspondiente software. Para los bornes de E/S encontrará bloques de función para el fácil acceso a señales analógicas o digitales, para la parametrización o para la monitorización. Además, contamos con bloques de funciones para PLC.

Los bloques para bornes de función contienen funciones de regulación y posibilidades de comunicación. Los bloques de tecnología ofrecen funciones como el acceso a bases de datos, la monitorización de redes o aplicaciones prefabricadas para la integración del sistema de control en su entorno.

Además, le ofrecemos bibliotecas de bloques de funciones específicas del sector, por ejemplo para el control de instalaciones de energía eólica, equipamiento de embarcaciones, técnica de transporte o construcción de máquinas.

Bloques de función con y sin licencias de ejecución

Tarjetas de memoria con licencia de ejecución  

Tarjetas de memoria con licencia de ejecución

Gran parte de nuestros bloques de función los ofrecemos para un uso gratuito. Solo tiene que seleccionar qué función desea integrar en su sistema de control y descargar el bloque de funciones correspondiente de nuestra página web, por ejemplo un bloque de función para PLC. A continuación, podrá utilizar el bloque de función, sin límite de tiempo.

Algunos bloques especiales con funciones de tecnología o para apoyar protocolos concretos precisan licencias de ejecución para utilizarlos en sistemas de control. Por eso, las licencias de ejecución de estos bloques de funciones están depositadas en tarjetas de memoria que se hallan en los accesorios de los sistemas de control. Si un bloque de función requiere una licencia, el programa de control comprueba si hay una licencia.

Si la licencia está disponible, el bloque de funciones podrá utilizarse de forma ilimitada. Si no hay ninguna licencia, los bloques funcionan durante seis horas y después se desconectan.

Bloques de funciones para la programación con PC WORX EXPRESS

Entorno de desarrollo PC WORX EXPRESS  

Entorno de desarrollo PC WORX EXPRESS

Para la programación con PC WORX EXPRESS, utilice nuestra amplia oferta de bloques de funciones. El entorno de desarrollo del software soporta la integración de bibliotecas creadas con PC WORX a partir de la versión 6.0. En caso de que una biblioteca solo esté disponible en una versión más antigua, podrá actualizarla con el software PC WORX DEMO y de este modo utilizarla también en PC WORX EXPRESS.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00