Безопасные устройства ввода-вывода

Безопасные устройства ввода-вывода

Безопасность для любой системы ввода-вывода

Вы надежно и просто интегрируете функциональную безопасность в имеющуюся сеть.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Безопасные устройства ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Наш ассортимент охватывает безопасные клеммы ввода-вывода для простой централизованной интеграции функций безопасности в компактные машины. Безопасные модули ввода-вывода с проверенной технологией SafetyBridge Technology для реализации комплексных децентрализованных решений обеспечения безопасности. Безопасные модули ввода-вывода могут работать в смешанных сетях PROFIBUS и PROFINET вместе с контроллером.

Преимущества для вас

  • Экономичное построение системы: нет необходимости в ПЛК безопасности и в безопасной системе полевой шины
  • Гибкость применения благодаря совместимости со всеми распространенными шинными системами
  • Простое конфигурирование при помощи программы SAFECONF
  • Безопасная передача данных с помощью радиосвязи и облака

Безопасные устройства ввода-вывода для шкафа управления: Axioline Smart Elements

Защищенные устройства ввода-вывода для Axioline Smart Elements  

Защищенные устройства ввода-вывода для системы Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements — это компактные вставные модули ввода-вывода для реализации индивидуальных концепций ввода-вывода. В сочетании с объединительной платой Axioline F реализуется связь с шиной для соответствующей системы ввода-вывода, которая состоит из четырех или шести элементов Smart Element.

Axioline F помогает достичь соответствия самым высоким уровням защиты — до PL e и SIL 3. Ассортимент включает в себя защищенные и сертифицированные по требованиям TÜV устройства ввода-вывода и поддерживает безопасный протокол связи PROFIsafe.

Безопасные устройства ввода-вывода для электрошкафа: Axioline F

Безопасные устройства ввода-вывода для Axioline F  

Безопасные устройства ввода-вывода для систем ввода-вывода Axioline F

Система ввода-вывода Axioline F блочной конструкции. Особенно короткое время отклика делает систему Axioline F превосходным решением для обработки быстрых и синхронных процессов.

Безопасные модули ввода-вывода с технологией SafetyBridge Technology для простой реализации децентрализованной коммуникации без ПЛК безопасности.

Модули PROFIsafe в сетях PROFINET и PROFIBUS обеспечивают регистрацию и передачу сигналов безопасности.

Безопасные устройства ввода-вывода для электрошкафа: Inline

Безопасные устройства ввода-вывода для Inline  

Безопасные устройства ввода-вывода для систем ввода-вывода Inline

Inline – гибкая многофункциональная система филигранной конструкции. Функции автоматизации можно выбрать индивидуально из большого количества модулей ввода-вывода и функциональных клемм для всех распространенных шинных систем и сетей Ethernet.

В системах Inline вы можете реализовывать простые решения для обеспечения функциональной безопасности при помощи клемм Inline ECO Safe или комплексные децентрализованные решения безопасности с технологией SafetyBridge Technology или PROFIsafe.

Безопасный модуль ввода-вывода для полевого уровня

Безопасный модуль ввода-вывода IP67 Axioline E Safe  

Безопасный модуль ввода-вывода IP67 с IO-Link

Безопасный модуль ввода-вывода IP67 Axioline E Safe позволяет обрабатывать безопасные входы и выходы вне электрошкафа.

Модуль ввода-вывода оснащен восемью безопасными входами, четырьмя безопасными выходами и интерфейсом IO-Link. Данный модуль ввода-вывода можно использовать с технологией SafetyBridge Technology и приложениях PROFIsafe. Протокол Safety при этом передается в стандартную сеть при помощи ведущего устройства IO-Link.

Простое конфигурирование при помощи программы SAFECONF

ПО для конфигурирования SAFECONF  

ПО для конфигурирования SAFECONF

SAFECONF позволяет легко создавать логические схемы безопасности для конфигурируемых модулей безопасности PSRtrisafe путем простого перетаскивания элементов.

Программное обеспечение содержит все инструменты для простого и соответствующего стандартам конфигурирования логической схемы безопасности. Все инструменты удобно расположены в одном окне и имеют интуитивно понятный вид. Пользователю не требуются знания программирования.

Просто попробуйте. Здесь вы можете бесплатно скачать ПО для конфигурирования.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Простота определения защитных функций

Узнайте основную информацию о защитных функциях и уровне производительности.