The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PLCNEXT ENGINEER - ПО для программирования
1046008

Инжиниринговая программная платформа для контроллеров автоматизированных систем Phoenix Contact. PLCnext Engineer соответствует требованиям МЭК 61131-3 и доступно в разделе загрузок для бесплатного скачивания. Набор функций можно расширить при помощи дополнительных платных приложений. Для этого необходимо открыть конфигуратор лицензии нажатием на кнопку «Сконфигурировать».

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное программирование, сертифицированное по МЭК 61508
Конструктивная безопасность с контроллерами семейства PLCnext Control
Единообразное управление во всем мире благодаря стандартизированному программированию согласно МЭК 61131
Одна программа для всех инжиниринговых задач
Сокращение расходов на оплату труда и обучение благодаря оптимизированному пользовательскому интерфейсу
Экономия времени и средств благодаря комплексному программированию в одной оболочке
Гибкие инжиниринговые возможности благодаря интеграции индивидуальных функциональных дополнений в бесплатную базовую версию
Упрощение инжинирингового процесса благодаря использованию модулей автоматизации и объектно-ориентированному программированию