Классические системы управления согласно МЭК 61131

Классические системы управления согласно МЭК 61131

Вы хотите программировать в соответствии со стандартом МЭК 61131-3? Phoenix Contact предлагает классические системы управления любых классов производительности, отвечающие вашим требованиям. Наши контроллеры можно использовать в машиностроении и производстве оборудования, в сфере возобновляемой энергетики, в автомобильной промышленности и во многих других отраслях. Воспользуйтесь нашим ассортиментом контроллеров в комплекте с подходящими устройствами ввода-вывода или сделайте выбор в пользу высокопроизводительного контроллера, обеспечивающего максимальную производительность.

Go to Product Detail Page for item 2701295
AXC 1050 XC - Контроллер
AXC 1050 XC - Контроллер
2701295

Устройство Axiocontrol для непосредственного управления устройствами ввода-вывода Axioline. С 2 интерфейсами Ethernet, расширенным температурным диапазоном и возможностью программирования согласно МЭК 61131-3. В комплекте c соединительным штекером и держателем маркировки.

Go to Product Detail Page for item 2700988
AXC 1050 - Контроллер
AXC 1050 - Контроллер
2700988

Устройство Axiocontrol для непосредственного управления устройствами ввода-вывода Axioline. С 2 интерфейсами Ethernet и возможностью программирования согласно МЭК 61131-3. В комплекте c соединительным штекером и держателем маркировки.

Go to Product Detail Page for item 2701680
PC WORX SRT - Контроллер
PC WORX SRT - Контроллер
2701680

Данный программный ПЛК поможет Вашему компьютеру выполнять любые задачи в области управления. Вы можете управлять процессами, используя протокол PROFINET или Modbus/TCP, в соответствии с потребностями Вашей системы.

Go to Product Detail Page for item 2700784
RFC 460R PN 3TX - Контроллер
RFC 460R PN 3TX - Контроллер
2700784

Удаленный полевой контроллер высокой эксплуатационной готовности с функцией резервирования, 3 разъема 10/100 Ethernet, контроллер PROFINET, степень защиты IP20, сменный модуль памяти для сохранения параметров

Электронный журнал
Новый электронный журнал о PLCnext Technology

В этом первом интерактивном электронном издании, посвященном технологии PLCnext Technology, Вы найдете всю необходимую информацию в одном месте.
В этом электронном журнале Вы найдете кнопки, позволяющие продолжить взаимодействие. Познакомьтесь с интересными примерами использования. Посмотрите на наше аппаратное обеспечение с помощью 3D-изображений. Ознакомьтесь с изделиями в нашем интернет-магазине или узнайте больше обо всех четырех частях экосистемы. Также имеется множество ссылок и встроенных видео по всем Вашим любимым темам.

К электронному журналу
Электронный журнал PLCnext Technology