Высокодоступный удаленный контроллер полевых устройств для сетей PROFINET
Удаленные контроллеры (RFC) с интеллектуальной системой управления согласно МЭК 61131, технологией резервирования и сетевым разъемом идеально подходят для обеспечения высокой степени готовности распределенной и модульной системы автоматизации. Интегрированная функция резервирования на основе оптоволокна позволяет свести к минимуму периоды простоя оборудования, обеспечивает возможность экономичной эксплуатации и минимизации рисков - например, в туннелях или аэропортах.
RFC 460R PN 3TX
-
Контроллер
2700784
Удаленный полевой контроллер высокой эксплуатационной готовности с функцией резервирования, 3 разъема 10/100 Ethernet, контроллер PROFINET, степень защиты IP20, сменный модуль памяти для сохранения параметров
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E140324Совместимые изделия
Преимущества для вас
Преимуществом RFC 460R PN 3TX является:
Простой ввод в эксплуатацию и автоматическая конфигурация всех функций резервирования - при помощи технологии AutoSync
непрерывная работа даже при выходе из строя или во время замены одного из устройств управления
Оптимальная интеграция устройства благодаря стандарту PROFINET, резервирование соответствующей требованиям будущего сети Ethernet
Дисплей с высоким разрешением: для отображения статусных сообщений и сообщений об ошибках в текстовой форме
Непрерывная визуализация - благодаря резервному серверу OPC
Расстояния между устройствами управления до 80 км благодаря оптоволокну, оптимизация затрат благодаря вставным модулям SFP