The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PC WORX BASIC LIC - ПО для программирования
2985275

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX BASIC, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, без компилятора MSFC, макс. 2048 байт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Среда программирования для всех систем управления Phoenix Contact
Единообразное управление во всем мире благодаря стандартизированному программированию согласно МЭК 61131
Быстрый ввод в эксплуатацию и программирование благодаря обширной базе стандартных библиотек
Встроенная полевая шина и конфигурация сети
Возможность расширения дополнительными функциональными блоками, рассчитанными на конкретное приложение
Встроенные диагностика и мониторинг
Сплошная поддержка функции "перетаскивания"
Удобное управление устройствами благодаря встроенной функции конфигурации и адресации PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS и Modbus-TCP
Внесение изменений в программу при работающем контроллере
Открытые интерфейсы для EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Встроенная среда моделирования