Источник питания UNO POWER с базовым функционалом

Источники питания с базовым функционалом

Источники питания UNO POWER – идеальное решение для промышленных применений благодаря высокой плотности мощности и эффективности. Компактные устройства мощностью от 25 до 960 Вт надежно питают постоянные нагрузки в централизованных и децентрализованных установках. Новое, особенно тонкое поколение UNO POWER мощностью до 90 Вт также впечатляет технологией соединения Push-in и расширенным диапазоном напряжения до 277 В AC.

Преимущества для Вас

  • Оптимальное питание 1-фазных систем
  • Экономия места в шкафу управления благодаря узкой ширине
  • Экономия энергии благодаря КПД до 95 %
  • Установка вне помещений и надежный запуск устройств при -40 °C
  • Простая системная диагностика выходного напряжения при помощи переключающего контакта без потенциала и светодиода DC OK

Новые изделия

Источник питания UNO POWER для DIN-рейки
Источник питания UNO POWER для DIN-рейки

Источники питания с базовым функционалом

Низкое энергопотребление с зажимом Push-in

Источники питания UNO POWER мощностью от 30 до 90 Вт впечатляют высокой плотностью мощности, эффективностью и новым зажимом Push-in. Они являются идеальным решением для промышленного применения и особенно подходят для компактных шкафов управления.

Основные характеристики

  • Ширина 35 мм при мощности 90 Вт
  • Входное напряжение переменного тока: 100 В AC … 277 В AC
  • Входное напряжение постоянного тока: 110 В DC … 250 В DC
  • КПД до 95 %
  • Регулируемое выходное напряжение
  • Большое среднее время между отказами: > 500 000 ч
  • Расширенный диапазон температуры: -25 °C … +70 °C / запуск при: -40 °C

Преимущества для Вас

  • Оптимальное питание 1-фазных систем
  • Экономия места в шкафу управления благодаря узкой ширине
  • Экономия энергии благодаря КПД до 95 %
  • Установка вне помещений и надежный запуск устройств при -40 °C
  • Простота в обращении благодаря технологии соединения Push-in

Источники питания с базовым функционалом

Решение для зарядной инфраструктуры

Источники питания UNO POWER от 120 Вт отличаются простой функцией диагностики при помощи светодиода DC OK и контакта коммутационного реле. Высокая удельная мощность позволяет UNO POWER стать превосходным решением для промышленных приложений, используемых в ограниченном пространстве.

Основные характеристики

  • Регулируемое выходное напряжение: от 12 до 15 В DC
  • Светодиодный индикатор и релейный контакт DC OK
  • КПД до 94,4 %
  • Большое среднее время между отказами: > 500 000 ч
  • Небольшая ширина в 35 мм
  • Расширенный диапазон температуры: -25 °C … +70 °C / запуск при: -40 °C

Преимущества для Вас

  • Оптимальное питание 1-фазных систем
  • Экономия места в шкафу управления благодаря узкой ширине
  • Экономия энергии благодаря высокому уровню эффективности
  • Установка вне помещений и надежный запуск устройств при -40 °C
  • Простая системная диагностика выходного напряжения при помощи переключающего контакта без потенциала и светодиода DC OK

Анимационное изображение изделия

Источник питания с зажимом Push-in

UNO POWER с зажимом Push-in

Новое поколение источников питания UNO POWER для децентрализованного электроснабжения с низким энергопотреблением получило дальнейшее развитие. Теперь приборы стали на 36 % компактнее. Кроме того, они достигают эффективности более 95 %.

Источник питания второго поколения мощностью 90 Вт теперь имеет ширину всего 35 мм и, таким образом, на 20 мм уже, чем источник питания предыдущего поколения.

Технология соединения Push-in значительно упрощает работу с устройством и сокращает объем работ по подключению.

Сравнение источников питания UNO POWER Решите, какой источник питания UNO POWER соответствует Вашим требованиям:

Новые источники питания UNO POWER с зажимом Push-in идеально подходят для децентрализованной установки в городской инфраструктуре. Широкий диапазон температуры и большой пакет стандартов позволяют гибко использовать устройства.

UNO POWER 24 DC / 30 Вт
UNO POWER 24 DC / 60 Вт
UNO POWER 24 DC / 90 Вт
UNO POWER 12 DC / 30 Вт
UNO POWER 24 DC / 30 Вт

UNO POWER 24 DC / 60 Вт

UNO POWER 24 DC / 90 Вт

UNO POWER 12 DC / 30 Вт

Диапазон входного напряжения 100 В AC ... 277 В AC

110 В DC ... 250 В DC

100 В AC ... 277 В AC

110 В DC ... 250 В DC

100 В AC ... 277 В AC

110 В DC ... 250 В DC

99 В AC ... 277 В AC

110 В DC ... 250 В DC

Номинальное напряжение на выходе 24 В DC 24 В DC 24 В DC 12 В DC
Диапазон регулирования выходного напряжения 24 В DC ... 29 В DC 24 В DC ... 29 В DC 24 В DC ... 29 В DC 10 В DC ... 18 В DC
Номинальный выходной ток (I~N~) 1,25 А 2,5 А 3,75 А 2,5 А
Выходная мощность (P~N~) 30 Вт 60 Вт 90 Вт 30 Вт
КПД тип. 91,9 % (230 В AC) тип. 93 % (230 В AC) тип. 95 % (230 В AC) тип. 89,7 % (230 В AC)
Размеры изделия (ШxВxГ) 21 x 90 x 90 мм 30 x 90 x 90 мм 35 x 90 x 90 мм 21 x 90 x 90 мм
Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию
Энергоэффективность против затрат при использовании источника питания UNO POWER

Энергоэффективность против затрат при использовании источника питания UNO POWER

Максимальная энергоэффективность

Использование источника питания UNO POWER благодаря низким потерям на холостом ходу менее 0,3 Вт и оптимизированному КПД позволяет значительно снизить расход энергии по сравнению с другими изделиями. Благодаря КПД более 95 % при номинальной нагрузке только небольшая часть электроэнергии преобразуется в нежелательную тепловую энергию.

Источник питания UNO POWER, вид спереди

Источник питания UNO POWER, вид спереди

Компактный и мощный до 960 Вт

Источники питания UNO POWER мощностью от 120 до 960 Вт обеспечивают высокую мощность на небольшом пространстве. Благодаря узкой ширине и присоединению напрямую к соседним компонентам они эффективно экономят место в шкафу управления. Выходное напряжение можно настраивать в диапазоне от 24 до 28 В DC при помощи потенциометра.

  • 24 В DC / 5 A для 120 Вт при ширине 35 мм
  • 24 В DC / 10 A для 240 Вт при ширине 45 мм
  • 24 В DC / 20 A для 480 Вт при ширине 59 мм
  • 24 В DC / 40 A для 960 Вт при ширине 126 мм
Источник питания UNO POWER

Источник питания UNO POWER

Широкий выбор вариантов

Источники питания UNO POWER имеют несколько классов производительности от 25 до 960 Вт с выходным напряжением от 5 до 48 B DC. Изделия UNO POWER работают с входным напряжением от 85 до 305 В AC и надежно функционируют даже при перепадах напряжения в сети снабжения. При входных напряжениях от 264 В AC до 575 В AC добавляется 2-е устройство переменного тока с 24 В и 90 Вт.

Источник питания UNO POWER в шкафу управления

UNO POWER – различные возможности применения

Различные возможности применения

Некоторые устройства UNO POWER сертифицированы в соответствии с списком UL 1310/508 Listed Class 2. Поэтому устройства мощностью от 25 до максимум 90 Вт особенно подходят для использования на американских рынках.

Благодаря широкому выбору вариантов и расширенному диапазону температуры от -25 до +70°C (запуск устройства при -40 °C) источники питания UNO POWER отличаются особой гибкостью применения. Устройства также отличаются особенно высокой вибростойкостью и высокой устойчивостью к электромагнитным помехам.