Источники питания UNO POWER – базовый набор функций, компактная конструкция
Благодаря высокой удельной мощности компактные источники питания UNO POWER идеально подходят для установки в компактных распределительных коробках с нагрузкой до 150 Вт. В ассортименте имеются источники питания различных классов производительности и разной монтажной ширины. Высокий КПД и низкие потери на холостом ходу обеспечивают высокую энергоэффективность.
UNO-PS/1AC/24DC/150W
-
Источники питания
2904376
Источник питания UNO с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазн., выход: 24 В DC / 150 Вт
Подробная информация о продукте
| Режим AC | |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
| Диапазон входных напряжений | 85 В AC ... 264 В AC |
| Диапазон входных напряжений AC | 85 В AC ... 264 В AC |
| Тип напряжения питания | Перем. ток |
| Импульс пускового тока | < 50 A (тип.) |
| Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 0,8 A2c (тип.) |
| Диапазон частот AC | 50 Гц ... 60 Гц |
| Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
| Время автономной работы | > 20 мс (120 В AC) |
| > 20 мс (230 В AC) | |
| Потребляемый ток | тип. 1,66 A (100 В AC) |
| тип. 0,68 A (240 В AC) | |
| Номинальная потребляемая мощность | 164,7 ВА |
| Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
| Коэффициент мощности (cos phi) | 0,97 |
| Время включения, типовое | < 1 c |
| Входной предохранитель | 2,5 A (инертного типа, внутренний) |
| Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K) |
| КПД | тип. 91 % (120 В AC) |
| тип. 94 % (230 В AC) | |
| Выходная характеристика | U/I |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 24 В DC ... 28 В DC ±1 % |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 6,25 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Oграничение рабочих характеристик | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Устойчивость к обратной связи | < 35 В DC |
| Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 35 В DC |
| Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
| Остаточная пульсация | < 40 мB(ДА) (при номинальном значении) |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Выходная мощность | 150 Вт |
| Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 1,2 Вт |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 9,7 Вт |
| Время нарастания | < 0,5 c (Uвых (10 % ... 90 %)) |
| Время отклика | < 2 мс |
| Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
| Возможность последовательного подключения | нет |
| Вход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 0,2 мм² |
| Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 2,5 мм² |
| Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 0,2 мм² |
| Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Выход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 0,2 мм² |
| Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 2,5 мм² |
| Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 0,2 мм² |
| Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Виды подачи сигнала | СИД |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
| 3 кВ AC (Выборочное исп.) |
| Серия изделий | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 ч (40 °C) |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II (в закрытом шкафу управления) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ширина | 37 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 125 мм |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 30 мм / 30 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Защитное покрытие | нет |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал корпуса | PC |
| Исполнение корпуса | Поликарбонат |
| Материал защелки | POM (Polyoxymethylene) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C изменение хар-к: 2,5 %/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -25 °C |
| Климатический класс | 3K22 (согласно EN 60721-3-3) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
| 15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. | |
| Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
| Стандарт - электробезопасность | IEC 62368-1 (SELV) |
| Стандарт - безопасные малые напряжения | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
| Стандарт - безопасность трансформаторов | EN 61558-2-16 |
| Допуск - Отвечает требованиям полупроводниковой промышленности в отношении защиты от провалов сетевого питания | EN 61000-4-11 |
| Провалы сетевого напряжения | |
| Обозначение стандарта | Требования полупроводниковой промышленности в отношении защиты от провалов сетевого питания |
| Стандарты/нормативные документы | SEMI F47 - 0706 (180 B AC) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 № 107.1-01 | |
| CAN/CSA-C22.2 № 213 класс I, раздел 2, группы A, B, C, D T4 (Опасное размещение) | |
| Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
| UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 класс I, раздел 2, группы A, B, C, D T4 (Опасное размещение) | |
| UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
| Соответствие/сертификаты | |
| SIL согласно МЭК 61508 | 0 |
| Уровень эффективности согласно ISO 13849 | без |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
| Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий A |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
| 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
| Выход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
| 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
| Примечания | Критерий A |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Вход / выход | асимметричный |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Падение напряжения | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
| Напряжение | 230 В AC |
| Частота | 50 Гц |
| Провал напряжения | 70 % |
| Количество циклов | 25 циклов |
| Дополнительный текст | Класс 3 |
| Примечания | Критерий A |
| Провал напряжения | 40 % |
| Количество циклов | 10 циклов |
| Дополнительный текст | Класс 3 |
| Примечания | Критерий A |
| Провал напряжения | 0 % |
| Количество циклов | 1 цикл |
| Дополнительный текст | Класс 3 |
| Примечания | Критерий A |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Номер артикула | 2904376 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CMP |
| Ключ изделия | CMPU13 |
| GTIN | 4046356897099 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 613 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 495 g |
| Номер таможенного тарифа | 85044030 |
| Страна происхождения | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL одобрено
ID допуска: FILE E 214596Схема IECEE CB
ID допуска: DK-42308-ULEAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: FILE E 123528EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764Схема IECEE CB
ID допуска: NL2-021199cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | aa900692-7a74-4d91-865c-595300946f96 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 9,713 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Резервный модуль 2905489
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Электронный защитный выключатель 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Электронный защитный выключатель 2906032
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907916
Преимущества для вас
Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку
Больше места в электрошкафу и повышение удельной мощности до 20 %
Максимальная энергоэффективность: благодаря КПД более 90 % и чрезвычайно низким потерям на холостом ходу - менее 0,3 Вт
Возможность установки вне помещений благодаря широкому температурному диапазону от -25 °C ... 70 °C