Источники питания UNO POWER с базовым набором функций
Благодаря высокой удельной мощности компактные источники питания UNO POWER идеально подходят для установки в компактных распределительных коробках с нагрузкой до 240 Вт. В ассортименте имеются источники питания различных классов производительности и разной монтажной ширины. Высокий КПД и низкие потери на холостом ходу обеспечивают высокую энергоэффективность.
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W
-
Источники питания
2902992
Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC/60 Вт
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: FILE E 214596Схема IECEE CB
ID допуска: DK-29076-A2-ULEAC
ID допуска: EAC-ZulassungEAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764Схема IECEE CB
ID допуска: DE/PTZ/0117CoC / Compliance Statement
ID допуска: 24-390-00cUL Listed
ID допуска: FILE E 199827UL регистрация
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку
Больше места в электрошкафу и повышение удельной мощности до 20 %
Максимальная энергоэффективность: благодаря КПД более 90 % и чрезвычайно низким потерям на холостом ходу - менее 0,3 Вт
Возможность установки вне помещений благодаря широкому температурному диапазону от -25 °C ... 70 °C