The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

UNO-PS/1AC/24DC/ 30W - Источники питания
2902991

Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 30 Вт

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку
Больше места в электрошкафу и повышение удельной мощности до 20 %
Максимальная энергоэффективность: благодаря КПД более 90 % и чрезвычайно низким потерям на холостом ходу - менее 0,3 Вт
Возможность установки вне помещений благодаря широкому температурному диапазону от -25 °C ... 70 °C