UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Источники питания
1110466

Импульсный источник питания, UNO POWER, Винтовые зажимы, Установка на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 5 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 28 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия места в шкафу управления благодаря сверхузкой конструкции шириной 35 мм
Экономия электроэнергии благодаря высокому КПД
Возможность установки вне помещений при диапазоне температур –25 °C … +70 °C
Простой контроль выходного напряжения при помощи сухого релейного контакта DC OK