Источники питания UNO POWER с базовым набором функций.
Благодаря высокой удельной мощности компактные источники питания UNO POWER идеально подходят для установки в компактных распределительных коробках с нагрузкой до 960 Вт. В ассортименте имеются источники питания различных классов производительности и разной монтажной ширины. Высокий КПД и низкие потери на холостом ходу обеспечивают высокую энергоэффективность.
UNO2-PS/1AC/24DC/240W
-
Источники питания
1096432
Импульсный источник питания, UNO POWER, Винтовые зажимы, Установка на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 28 В DC
Подробная информация о продукте
| Режим AC | |
| Структура сети | Сеть звезда (TN, TT, IT (PE)) |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
| Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
| Оbniżenie parametrów znamionowych | < 90 В AC (1 %/B) |
| Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
| 230 В AC | |
| Тип напряжения питания | Перем. ток |
| Импульс пускового тока | тип. 10 A (при 25 °C) |
| Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 0,2 A2c |
| Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
| Время автономной работы | тип. 16 мс (120 В AC) |
| тип. 20 мс (230 В AC) | |
| Потребляемый ток | 2,6 A (100 В AC) |
| 2,2 A (120 В AC) | |
| 1,13 A (230 В AC) | |
| 1,2 A (240 В AC) | |
| Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор, газонаполненный разрядник |
| Время включения | тип. 400 мс |
| Предохранитель приборного входа | 5 A внутренний (защита модуля), быстродействующий |
| Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K или аналогичная) |
| Ток утечки на PE | < 3,5 мА |
| КПД | тип. 92 % (120 В AC) |
| тип. 94 % (230 В AC) | |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 24 В DC ... 28 В DC (> 24 В DC, ограничение по постоянной мощности) |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 10 A |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Устойчивость в холостом режиме | да |
| Коэффициент амплитуды | тип. 1,65 (120 В AC) |
| тип. 1,63 (230 В AC) | |
| Выходная мощность (PN) | 240 Вт |
| Возможность параллельного подключения | да, для резервирования |
| Возможность последовательного подключения | да, для повышения напряжения |
| Устойчивость к обратной связи | ≤ 35 В DC |
| Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 35 В DC |
| Остаточная пульсация | тип. 50 мB(ДА) (при номинальном значении) |
| Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
| Время нарастания | < 1 c (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Рассеиваемая мощность холостого хода мин. | < 4 Вт (120 В AC) |
| Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 4 Вт (230 В AC) |
| Рассеиваемая мощность при номинальной нагрузке, мин. | < 21 Вт (120 В AC) |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 16 Вт (230 В AC) |
| Интегрированное устройство защиты | нет |
| Устройство защиты (на вторичной стороне) | электрон. |
| Вход | |
| Позиция | 1.x |
| Маркировка | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| жесткий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
| Выход | |
| Позиция | 2.x |
| Маркировка | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| жесткий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| жесткий (AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
| Сигнал | |
| Позиция | 3.x |
| Маркировка | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| жесткий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
| Светодиодная сигнализация | |
| Виды подачи сигнала | LED DC OK - Состояние сигнала Эксплуатация (UN = 24 В DC, IOut = IN) |
| Функция | визуальная индикация рабочего состояния |
| Цвет | зеленый |
| Светодиод не горит | Отсутствует питающее напряжение Input AC (выкл) |
| Светодиод вкл. (зеленый), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (вкл (зеленый), DC OK) |
| Светодиод вкл. (зеленый мигает) DC OK < 0.9 x UN | UOUT < 0,9 x UN (вкл (зеленый мигает)) |
| Сигнальный выход Реле 13/14 | |
| Позиция | 3.x |
| Тип сигнализации | Переключающий контакт DC OK - Состояние сигнала Эксплуатация (UN = 24 В DC, IOut = IN) |
| Обозначение полюсов | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Функция | Переадресация Рабочее состояние |
| Коммутационный контакт (беспотенциальный) | OptoMOS |
| Коммутационное напряжение | макс. 30 В AC/DC |
| макс. 60 В DC | |
| Максимальная нагрузочная способность по току | макс. 50 мА |
| Условие состояния (Контакт замкнут) | UOUT > 0,9 x UN (Контакт замкнут) |
| Условие состояния (Контакт разомкнут) | UOUT < 0,9 x UN (Контакт разомкнут) |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
| 3 кВ AC (Выборочное исп.) | |
| Напряжения изоляции, вход/PE | 3,5 кВ AC (Типовое исп.) |
| 2,4 кВ AC (Выборочное исп.) |
| Серия изделий | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1219000 ч (25 °C) |
| > 678000 ч (40 °C) | |
| > 366000 ч (55 °C) | |
| Директива по защите окружающей среды | Директива RoHS 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Температура | 40 °C |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Температура | 40 °C |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Температура | 40 °C |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Температура | 40 °C |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Температура | 40 °C |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Температура | 40 °C |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Температура | 25 °C |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Температура | 25 °C |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 129 мм |
| Глубина (Глубина устройства (установка на монтажную рейку)) | 125 мм (Глубина прибора (установка на монтажную рейку)) |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева (активн., пассивн.) | 0 мм / 0 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу (активн., пассивн.) | 30 мм / 30 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Защитное покрытие | нет |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпуса, клеммы) |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал корпуса | Алюминий (AlMg3) / листовая сталь оцинкованная |
| Исполнение крышки | нержавеющая сталь |
| Исполнение бокового элемента | Алюминий |
| Материал защелки | Листовая сталь, оцинкованная |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C изменение хар-к: 2,5 %/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
| Рабочая высота | ≤ 3000 м (> 2000 м, изменение хар-к: 10 %/1000 м) |
| Климатический класс | 3K22 (согласно EN 60721) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Удары (при эксплуатации) | 18 мс, 30г, в каждом направлении (IEC 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 50 Гц, амплитуда ±0,2 мм (IEC 60068-2-6) |
| 50 Гц ... 150 Гц, 2,3г, 90 мин. | |
| Temp Code | T4 (-25...+70 °C; >55 °C, ограничение рабочих характеристик: 2,5 %/K) |
| Категория перенапряжения | |
| EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
| Категория перенапряжения | |
| EN 62477-1 | III (≤ 3000 м) |
| Безопасность блоков питания до 1100 В (изоляционные промежутки) | |
| Обозначение стандарта | Безопасность блоков питания до 1100 В (изоляционные промежутки) |
| Стандарты/нормативные документы | DIN EN 61558-2-16 |
| Электробезопасность | |
| Обозначение стандарта | Электробезопасность |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-2-201 (SELV) |
| Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования | |
| Обозначение стандарта | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
| Защитное сверхнизкое напряжение | |
| Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
| Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
| МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
| Безопасное разделение | |
| Обозначение стандарта | Безопасное разделение |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61558-2-16 |
| МЭК 61010-2-201 | |
| Ограничение гармонических искажений сети | |
| Обозначение стандарта | Требования к сетям питания |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-3-2 |
| Провалы сетевого напряжения | |
| Обозначение стандарта | Требования полупроводниковой промышленности в отношении защиты от провалов сетевого питания |
| Стандарты/нормативные документы | SEMI F47 - 0706 (180 B AC) |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Маркировка | Схема CB (МЭК 61010-1, МЭК 61010-2-201) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Излучение электромагнитных помех | Излучение кондуктивных помех согласно EN 61000-6-3 (жилая и промысловая зона) и EN 61000-6-4 (промышленная среда) |
| Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-2 |
| Излучение кондуктивных помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Токи высшей гармоники | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (класс A) | |
| Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
| Фликер | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-3 |
| Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
| Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий A |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход | 2 кВ (Уровень контроля 4 - симметричный) |
| 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
| Выход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
| 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
| Примечания | Критерий A |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Вход / выход | асимметричный |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Падение напряжения | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
| Напряжение | 230 В AC |
| Частота | 50 Гц |
| Провал напряжения | 70 % |
| Количество циклов | 25 / 30 циклов |
| Примечания | Критерий A |
| Провал напряжения | 40 % |
| Количество циклов | 12 циклов |
| Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
| Примечания | Критерий A |
| Провал напряжения | 0 % |
| Количество циклов | 1 цикл |
| Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
| Примечания | Критерий B |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Номер артикула | 1096432 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CMP |
| Ключ изделия | CMPV13 |
| GTIN | 4055626930466 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 862 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 862 g |
| Номер таможенного тарифа | 85044030 |
| Страна происхождения | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 25,751 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Резервный модуль 2905489
-
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - Резервный модуль 1088206
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Резервный модуль 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Электронный защитный выключатель 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Электронный защитный выключатель 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Электронный защитный выключатель 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Электронный защитный выключатель 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Электронный защитный выключатель 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Электронный защитный выключатель 2905744
Преимущества для вас
Экономия места в шкафу управления благодаря сверхузкой конструкции шириной 45 мм
Экономия электроэнергии благодаря высокому КПД
Возможность установки вне помещений при диапазоне температур –25 °C … +70 °C
Простой контроль выходного напряжения при помощи сухого релейного контакта DC OK