Контроллеры для автоматизации установок

Управление установкой и контроль

Интеллигентная автоматизация установок

Интеллектуальные решения для простого контроля вплоть до управления комплексными установками.

Вернуться к PLCnext Control

Категории

Искать в Контроллеры для автоматизации установок

Показать все продукты в этой категории

С этими стандартизованными и расширяемыми по модульному принципу решениями для управления можно организовать высокоинтеллектуальную автоматизацию машин и установок. Индивидуальные варианты позволяют реализовать различные функции: от чистого контроля до комплексного управления вашим оборудованием.

Преимущества для вас

  • Широкие возможности применения в производстве благодаря модульной концепции расширения электрошкафа
  • Быстрый ввод в эксплуатацию с существенным понижением затрат на разработку благодаря применению стандартизированных решений с комплексными программными пакетами
  • Эффективная эксплуатация оборудования благодаря возможности использования смарт-устройств в рамках прогностического обслуживания и анализа больших данных
  • Технология PLCnext Technology позволяет использовать классические и современные языки программирования

Интеллектуальное управление – полная власть над машинами и установками

Интеллигентное управление установкой  

Эффективная автоматизация машин и установок

Интеллектуальное контроллер для управления производством в электрошкафу позволяет управлять не только монтажными и производственными машинами, но и логическими блоками.

При этом функциональная безопасность играет особую роль. Путем подсоединения SafetyBridge Technology учитывается большое количество функций безопасности: присоединение аварийного останова, защитных дверей и двухпозиционных пусковых устройств. Подсоединение к вышестоящим структурам установки также открыто для многих типов контроллеров и протоколов связи.

Простой контроль – надежная передача данных установки

Надежный мониторинг данных  

Использование данных от машин со всего мира для оптимизации

Передача данных в реальном времени через подсоединение к облаку дает возможность проведения разнообразной оптимизации.

Так, например, можно анализировать производственные данные из любой точки мира и оптимизировать их для повышения производительности. Кроме этого, сбор и передача данных в реальном времени являются основой для предупреждающего обслуживания. Благодаря своевременной замене изнашиваемых частей можно, например, повысить срок службы машины и лучше планировать производство благодаря предсказуемой готовности установок.

Безграничная автоматизация – контроллер для производства завтрашнего дня

PLCnext Store  

Использование вспомогательных функциональных блоков и приложений для эффективной автоматизации

Благодаря технологии PLCnext Technology можно свободно выбирать предпочтительный язык программирования: от МЭК 61131 до языков высокого уровня.

В магазине PLCnext Store представлены программные приложения для промышленных систем автоматизации. При помощи этих приложений и дополнительного ПО с открытым кодом можно напрямую просто расширять контроллер PLCnext техническими функциями для соответствующего случая применения.

Встроенное в контроллер соединение с облаком дает вам возможность анализа данных машин и установок в любой точке мира.

Безопасная передача данных – инновационная защита для вашей системы

Защита установки  

Надежная защита ваших машин

Защитите свое оборудование от несанкционированного доступа со стороны людей или вредоносного ПО. Изделия для кибербезопасности производства Phoenix Contact защищают сеть вашей установки при помощи сильного, гибкого и быстрого межсетевого экрана. Опциональная функция VPN дает возможность создавать безопасное соединение с удаленными объектами или машинами через Интернет.

Индивидуальное конфигурирование – подходящее решение для электрошкафа

Объем функций решения для электрошкафа  

Функциональные блоки обеспечивают простую и быструю индивидуализацию электрошкафов

Расширяемое решение для электрошкафа в базовом исполнении отличается возможностью интеграции функциональной безопасности посредством SafetyBridge Technology и интегрированным соединением с облаком.

Различные функциональные блоки, такие как кибербезопасность, подсоединение WLAN и управление двигателем, дают возможность разнообразного применения. Для специфических целей применения решение расширяется индивидуальными компонентами.

Затраты на планирование и программирование решения автоматизации существенно сокращаются благодаря уже существующим концепциям и большому количеству функциональных блоков. Это приводит к быстрой обработке проектов.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321